DAEABA,DATEABA,DAEABD,DATEABD,DACHMRL,DAKBKR,DAKBKRL,DAKBSSR,DACJMRL,DAKCKR,DAKCKRL,DAKCSSR - 普通夹具用定位销·普通级·带肩螺栓固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1133.prj},{NB=DAKBKR20-P16-B2-L21},{CODE=DAKBKR},{TYPE=zhi-yuan},{MAT=SKS3},{SUR=-},{HRD=cui huo ying du58~61HRC},{D=20},{DX=20},{DTOL=0/-0.021},{P=16.0},{PX=[16:22/0.1]},{B=2.0},{L=21},{LX=[21:40/1]},{LL=12},{H=23},{R=4.0},{M=M8},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{ZJGRTC=},{RTC=0},{ZJGRC=},{RC=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
Dh7公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
SC
[mm]
DAEABA6-P3-B2-L10
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
0.0
0
DAEABA8-P3-B2-L12
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
0.0
0
DAEABA10-P4.5-B2-L15
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
0.0
0
DAEABA10T-P4.5-B2-L18
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
0.0
0
DAEABA12-P7-B2-L15
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
0.0
0
DAEABA16-P13-B2-L21
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
0.0
0
DAEABA20-P16-B2-L21
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
0.0
0
DATEABA6-P3-B2-L10
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
0.0
0
DATEABA8-P3-B2-L12
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
0.0
0
DATEABA10-P4.5-B2-L15
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
0.0
0
DATEABA10T-P4.5-B2-L18
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
0.0
0
DATEABA12-P7-B2-L15
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
0.0
0
DATEABA16-P13-B2-L21
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
0.0
0
DATEABA20-P16-B2-L21
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
0.0
0
DAEABD6-P3-B2-L10
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
1.0
0
DAEABD8-P3-B2-L12
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
1.0
0
DAEABD10-P4.5-B2-L15
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
1.0
0
DAEABD10T-P4.5-B2-L18
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
1.0
0
DAEABD12-P7-B2-L15
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
4.0
0
DAEABD16-P13-B2-L21
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
5.0
0
DAEABD20-P16-B2-L21
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
5.0
0
DATEABD6-P3-B2-L10
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
1.0
0
DATEABD8-P3-B2-L12
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
1.0
0
DATEABD10-P4.5-B2-L15
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
1.0
0
DATEABD10T-P4.5-B2-L18
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
1.0
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表