DABTC,DABTCR,DABEC,DABECR,DABVC,DABVCR - 定位销-定位销固定座-内螺纹型/外螺纹型/关节安装型/夹具用
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1089.prj},{NB=DABEC30-P12-L70-F5-M8},{CODE=DABEC},{TYPE=wai},{MTA=S45C},{HRD=-},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=12},{PX=12,16},{L=70},{F=5},{W=0},{WX=0},{S=0},{M=8},{MX=8,10},{N=0},{NX=0},{ZJGHC=},{HC=0},{ZJGTC=},{TC=0},{V2=0},{ZJGRD=},{RD=0},{ZJGNC=},{NC=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1553556041696.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
g6公差
ⁿ/ₐ
PTOL
H7 公差
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
V
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
D1
d通孔
[mm]
DABTC16-P8-L70-F5-M8
DABTC
内外螺纹型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABTC20-P8-L70-F5-M10
DABTC
内外螺纹型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABTC25-P10-L70-F5-M10
DABTC
内外螺纹型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABTC30-P12-L70-F5-M10
DABTC
内外螺纹型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
DABTCR16-P8-L70-F5-M8
DABTCR
内外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABTCR20-P8-L70-F5-M10
DABTCR
内外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABTCR25-P10-L70-F5-M10
DABTCR
内外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABTCR30-P12-L70-F5-M10
DABTCR
内外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
DABEC16-P8-L70-F5-M6
DABEC
外螺纹型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABEC20-P8-L70-F5-M8
DABEC
外螺纹型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABEC25-P10-L70-F5-M8
DABEC
外螺纹型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABEC30-P12-L70-F5-M8
DABEC
外螺纹型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
DABECR16-P8-L70-F5-M6
DABECR
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABECR20-P8-L70-F5-M8
DABECR
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABECR25-P10-L70-F5-M8
DABECR
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABECR30-P12-L70-F5-M8
DABECR
外螺纹型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
DABVC16-P8-L70-F5-W18-S10...
DABVC
关节安装型
S45C
-
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABVC20-P8-L70-F5-W19-S10...
DABVC
关节安装型
S45C
-
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABVC25-P10-L70-F5-W19-S1...
DABVC
关节安装型
S45C
-
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABVC30-P12-L70-F5-W19-S1...
DABVC
关节安装型
S45C
-
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
DABVCR16-P8-L70-F5-W19-S1...
DABVCR
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
18
24
M5
0
DABVCR20-P8-L70-F5-W19-S1...
DABVCR
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
18
24
M5
0
DABVCR25-P10-L70-F5-W19-S...
DABVCR
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
20
26
M6
0
DABVCR30-P12-L70-F5-W19-S...
DABVCR
关节安装型
S45C
淬火硬度38~43HRC
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
24
32
M6
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表