DAAKQNA,DAAKQND - 定位销-高硬度不锈钢-大头球面型-DP公差可选型-外螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-990-2.prj},{NB=DAAKQNAMS8-P8.5-L4-B1},{CODE=DAAKQNA},{MAT=gao},{HRD=35HRC~},{TYPE=yuan},{DTOL=M},{PTOL=S},{D=8},{P=8.50},{PX=[8.50:10.00/0.01]},{L=4},{LX=[4:10/1]},{B=1.0},{BX=[1.0:15.0/0.1]},{W=3.5},{C=0.5},{M=8},{N=2803}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MX
ⁿ/ₐ
N
推荐紧固扭矩
[N·cm]
DAAKQNAMS3-P3.5-L3-B1
DAAKQNA
高硬度不锈钢
35HRC~
圆型
3
1.5
3
9.000
147
DAAKQNAMS4-P4.5-L3-B1
DAAKQNA
高硬度不锈钢
35HRC~
圆型
4
1.8
4
12.000
333
DAAKQNAMS5-P5.5-L3-B1
DAAKQNA
高硬度不锈钢
35HRC~
圆型
5
2.2
5
15.000
676
DAAKQNAMS6-P6.5-L3-B1
DAAKQNA
高硬度不锈钢
35HRC~
圆型
6
3.0
6
18.000
1156
DAAKQNAMS8-P8.5-L4-B1
DAAKQNA
高硬度不锈钢
35HRC~
圆型
8
3.5
8
24.000
2803
DAAKQNDMS3-P3.5-L3-B1
DAAKQND
高硬度不锈钢
35HRC~
多棱型
3
1.5
3
9.000
147
DAAKQNDMS4-P4.5-L3-B1
DAAKQND
高硬度不锈钢
35HRC~
多棱型
4
1.8
4
12.000
333
DAAKQNDMS5-P5.5-L3-B1
DAAKQND
高硬度不锈钢
35HRC~
多棱型
5
2.2
5
15.000
676
DAAKQNDMS6-P6.5-L3-B1
DAAKQND
高硬度不锈钢
35HRC~
多棱型
6
3.0
6
18.000
1156
DAAKQNDMS8-P8.5-L4-B1
DAAKQND
高硬度不锈钢
35HRC~
多棱型
8
3.5
8
24.000
2803
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表