DAAFDC,DAAFDPC - 定位销-高硬度不锈钢-大头平头型-压入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-991-1.prj},{NB=DAAFDC8-P8.5-L3-B2},{CODE=DAAFDC},{MAT=gao},{HRD=35HRC~},{D=8},{P=8.50},{PX=[8.5:10.0/0.01]},{L=3},{LX=[3:16/1]},{B=2.0},{BX=[2.0:15.0/0.1]},{EX1=1},{C=1.0},{ZJG1=},{CN=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
EX1
ℓ1
[mm]
C
ⁿ/ₐ
DAAFDC2-P2.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
2
m6
0
0.5
DAAFDC3-P3.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
3
m6
1
0.5
DAAFDC4-P4.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
4
m6
1
1.0
DAAFDC5-P5.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
5
m6
1
1.0
DAAFDC6-P6.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
6
m6
1
1.0
DAAFDC8-P8.5-L3-B2
DAAFDC
高硬度不锈钢
35HRC~
8
m6
1
1.0
DAAFDPC2-P2.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
2
p6
0
0.5
DAAFDPC3-P3.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
3
p6
1
0.5
DAAFDPC4-P4.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
4
p6
1
1.0
DAAFDPC5-P5.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
5
p6
1
1.0
DAAFDPC6-P6.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
6
p6
1
1.0
DAAFDPC8-P8.5-L3-B2
DAAFDPC
高硬度不锈钢
35HRC~
8
p6
1
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表