DAAFBTA,DAAFBTD - Locating pin - high hardness stainless steel - large head cone angle type - internal thread type
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-987-2.prj},{NB=DAAFBTA8-P8.5-L8-B1-E0.5},{CODE=DAAFBTA},{MAT=gao},{HRD=35HRC~},{TYPE=yuan},{D=8},{DTOL=g6},{DG6=-0.005/-0.014},{P=8.50},{PX=[8.50:10.00/0.01]},{L=8},{LX=[8:16/1]},{B=1.0},{BX=[1.0:15.0/0.1]},{E=0.5},{W=3.5},{M=4},{N=333},{EX2=6},{ZJG1=},{NTKB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance class
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
(coarse thread)
ⁿ/ₐ
N
Recommended tightening torque
[N·cm]
EX2
ℓ2
[mm]
DAAFBTA6-P6.5-L6-B1-E0.5
DAAFBTA
High hardness stainless s...
35HRC~
Circular
6
g6
3.0
3
147
5
DAAFBTA8-P8.5-L8-B1-E0.5
DAAFBTA
High hardness stainless s...
35HRC~
Circular
8
g6
3.5
4
333
6
DAAFBTD6-P6.5-L6-B1-E0.5
DAAFBTD
High hardness stainless s...
35HRC~
Polygonal type
6
g6
3.0
3
147
5
DAAFBTD8-P8.5-L8-B1-E0.5
DAAFBTD
High hardness stainless s...
35HRC~
Polygonal type
8
g6
3.5
4
333
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성