您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
D8-319-4 - 提手
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
DZUS
D8系列
双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_319_4.prj},{NB=D8-319-430-190},{CN=D8-319-430-190},{L=30},{COAB=22~22.9},{S=10.5~11.4},{RPWP=22~22.9},{MASS=27.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸L ±0.15
[mm]
COAB
扣锁 TMT、角形支架 TMT
ⁿ/ₐ
S
弹簧卡 TMT
ⁿ/ₐ
RPWP
铆固板 TMT、焊接板 TMT
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
D8-319-410-190
D8-319-410-190
10
2~2.9
-
2~2.9
17.5
D8-319-411-190
D8-319-411-190
11
3~3.9
-
3~3.9
18.0
D8-319-412-190
D8-319-412-190
12
4~4.9
-
4~4.9
18.5
D8-319-413-190
D8-319-413-190
13
5~5.9
-
5~5.9
19.0
D8-319-414-190
D8-319-414-190
14
6~6.9
-
6~6.9
19.5
D8-319-415-190
D8-319-415-190
15
7~7.9
-
7~7.9
20.0
D8-319-416-190
D8-319-416-190
16
8~8.9
-
8~8.9
20.5
D8-319-417-190
D8-319-417-190
17
9~9.9
-
9~9.9
21.0
D8-319-418-190
D8-319-418-190
18
10~10.9
-
10~10.9
21.5
D8-319-419-190
D8-319-419-190
19
11~11.9
-
11~11.9
22.0
D8-319-420-190
D8-319-420-190
20
12~12.9
-
12~12.9
22.5
D8-319-421-190
D8-319-421-190
21
13~13.9
-
13~13.9
23.0
D8-319-422-190
D8-319-422-190
22
14~14.9
2.5~3.4
14~14.9
23.5
D8-319-423-190
D8-319-423-190
23
15~15.9
3.5~4.4
15~15.9
24.0
D8-319-424-190
D8-319-424-190
24
16~16.9
4.5~5.4
16~16.9
24.5
D8-319-425-190
D8-319-425-190
25
17~17.9
5.5~6.4
17~17.9
25.0
D8-319-426-190
D8-319-426-190
26
18~18.9
6.5~7.4
18~18.9
25.5
D8-319-427-190
D8-319-427-190
27
19~19.9
7.5~8.4
19~19.9
26.0
D8-319-428-190
D8-319-428-190
28
20~20.9
8.5~9.4
20~20.9
26.5
D8-319-429-190
D8-319-429-190
29
21~21.9
9.5~10.4
21~21.9
27.0
D8-319-430-190
D8-319-430-190
30
22~22.9
10.5~11.4
22~22.9
27.5
D8-319-410-170-CR
D8-319-410-170-CR
10
2~2.9
-
2~2.9
17.5
D8-319-411-170-CR
D8-319-411-170-CR
11
3~3.9
-
3~3.9
18.0
D8-319-412-170-CR
D8-319-412-170-CR
12
4~4.9
-
4~4.9
18.5
D8-319-413-170-CR
D8-319-413-170-CR
13
5~5.9
-
5~5.9
19.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
D8-316-4 - 提手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-336-400 - 铆固板
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-314-4 - 提手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-339-400 - 铆固板
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-339-2 - 弹簧卡
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
GN 717 - Indexing plungers, Type A without rest position (lifting ring), wi...
Berger Tools
04.04.2023
PIDG RING TONGUE TERMINALS
TE Connectivity
27.05.2020
PLBH Spacer plate - for LBHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-334-3 - 扣锁
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KPA - 快速插销-弹簧型
上隆SAMLO
24.03.2023
IM-150 - Lifting Magnets - Sheet Handlers
Essentra Components
07.08.2014
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type A without rest position (l...
Berger Tools
04.04.2023
D8-316-1 - 一字槽
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表