D-Lok Wide Slot Take Up Metric Bore - DL Normal Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/wstu_dl_hm_asmtab.prj},{NB=049496},{PN=049496},{SERIES=206},{BOD=62.00000},{SS=30},{SS1=30.00000},{DESCRIPTION=WSTU-DL-30M},{W=1.3},{FS=WS308},{A=39.6},{B=111.3},{C=13.49},{D=57.2},{E=69.9},{F=19.1},{F1=19.10000},{G=9.7},{H=16.0},{J=55.6},{K=36.6},{L=56.40},{M=88.39/89.15},{M1=89.15000},{N=104.9},{R=14.7},{S=24.9},{T=41.3},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=wstu_dl_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
074308
074308
204
20
WSTU-DL-20M
0.9
WS300
32.5
93.7
13.49
50.8
60.5
15.9
9.7
16.0
50.8
31.8
43.40
75.82/76.58
92.2
12.7
19.8
35.1
049496
049496
206
30
WSTU-DL-30M
1.3
WS308
39.6
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
56.40
88.39/89.15
104.9
14.7
24.9
41.3
062773
062773
207
35
WSTU-DL-35M-NL
1.6
WS308
44.5
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
68.30
88.39/89.15
104.9
17.0
27.4
41.3
075153
075153
210
50
WSTU-DL-50M
2.9
WS400
51.1
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
82.30
101.22/101.98
120.7
19.1
32.0
49.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성