D-Lok Four Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 4-Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f4b_dl_flange_asmtab_m.prj},{NB=126624},{SERIES=209},{SS=45},{PN=126624},{DESCRIPTION=F4B-DL-45M},{LF=RE-LUBE},{W=2.7},{BOD=85.000},{A=51.1},{B=136.7},{C=52.3},{D=104.9},{F=M14},{F1=14.000},{H=16.0},{J=16.8},{L=75.9},{N=69.9},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f4b_dl_flange_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
126619
204
20
126619
F4B-DL-20M
RE-LUBE
0.8
32.5
85.9
35.3
63.5
M10
11.2
10.4
43.4
49.3
126620
205
25
126620
F4B-DL-25M
RE-LUBE
1.0
36.6
95.3
37.3
69.9
M10
12.7
13.0
50.5
52.3
126621
206
30
126621
F4B-DL-30M
RE-LUBE
1.7
39.6
108.0
40.6
82.6
M10
12.7
13.5
56.4
55.6
126622
207
35
126622
F4B-DL-35M
RE-LUBE
2.0
44.5
120.7
45.5
92.2
M12
14.2
14.5
68.3
62.0
126623
208
40
126623
F4B-DL-40M
RE-LUBE
2.6
51.1
130.3
52.1
101.6
M12
14.2
17.8
69.6
60.5
126624
209
45
126624
F4B-DL-45M
RE-LUBE
2.7
51.1
136.7
52.3
104.9
M14
16.0
16.8
75.9
69.9
126625
210
50
126625
F4B-DL-50M
RE-LUBE
3.1
51.1
143.0
53.3
111.3
M16
16.0
16.0
82.3
73.2
126626
211
55
126626
F4B-DL-55M
RE-LUBE
5.0
57.2
165.1
58.4
130.3
M16
17.5
18.0
93.7
82.6
126627
212
60
126627
F4B-DL-60M
RE-LUBE
5.9
60.5
174.8
62.2
143.0
M16
17.5
18.5
104.4
88.9
126628
214
70
126628
F4B-DL-70M
RE-LUBE
6.6
66.0
187.5
72.4
149.4
M16
17.5
16.8
111.3
93.7
062491
206
30
062491
F4B-DL-30M-NL
NO-LUBE
1.7
39.6
108.0
40.6
82.6
M10
12.7
13.5
56.4
55.6
076608
210
50
076608
F4B-DL-50M-NL
NO-LUBE
3.1
51.1
143.0
53.3
111.3
M16
16.0
16.0
82.3
73.2
062475
212
60
062475
F4B-DL-60M-NL
NO-LUBE
5.9
60.5
174.8
62.2
143.0
M16
17.5
18.5
104.4
88.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성