D-FANA, R-FANA, H-FANA, D-FAND, R-FAND, H-FAND - 夹具用定位销 - 自由指定型-肩型-螺帽固定型-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fana.prj},{NB=D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{D=6},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=3.0},{P1=[3.0:8.0/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2.0},{BMAX=28.0},{L=5},{L1=[5:10/1]},{T=2.0},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{M1=6},{ALT1=},{ALT6=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{RC=0},{ALT4=},{ALT5=},{RTC=},{KDM=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
J
[mm]
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0
2.734
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0
2.734
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0
2.734
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0
2.734
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0
1.303
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
10
12
13
2.0
M10
0
3.603
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
12
15
15
3.0
M12
0
4.471
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
16
18
19
4.0
M16
0
12.804
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - 内六角止动螺丝 - 平头型/尖头型/凹头型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表