CX11 - Taper Straight, male
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx11_taper_straight_male.prj},{NB=X2010042},{NAME=X2010042},{CODE=X2010042},{TYPE=CX11 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{D1=R1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=30},{L2IN=1.181},{CH1=14},{CH2=14},{G=20,3},{OZ=.716},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2010042},{NNCUSTOM=CX11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{LINACUSTOM=X2010042},{STEPFILE=X2010042},{PNGFILE=CX11},{DWGFILE=CX11},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2010031
X2010031
X2010031
CX11 06 18
316L Stainless Steel
6
4
R1/8
7,5
.295
26
1.024
12
10
11,6
.409
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010032
X2010032
X2010032
CX11 06 14
316L Stainless Steel
6
4
R1/4
11
.433
29,5
1.161
12
14
17,5
.617
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010041
X2010041
X2010041
CX11 08 18
316L Stainless Steel
8
6
R1/8
7,5
.295
26,5
1.043
14
13
16,5
.582
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010042
X2010042
X2010042
CX11 08 14
316L Stainless Steel
8
6
R1/4
11
.433
30
1.181
14
14
20,3
.716
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010052
X2010052
X2010052
CX11 10 14
316L Stainless Steel
10
8
R1/4
11
.433
32,5
1.280
16
14
23,6
.832
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010053
X2010053
X2010053
CX11 10 38
316L Stainless Steel
10
8
R3/8
11,5
.453
33
1.299
16
17
29,9
1.055
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010062
X2010062
X2010062
CX11 12 14
316L Stainless Steel
12
10
R1/4
11
.433
34
1.339
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010063
X2010063
X2010063
CX11 12 38
316L Stainless Steel
12
10
R3/8
11,5
.453
34,5
1.358
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2010064
X2010064
X2010064
CX11 12 12
316L Stainless Steel
12
10
R1/2
14
.551
38
1.496
19
22
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성