카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
CS - Parallel shaft mount gearmotor
Motovario
Gear motors and gear units
Shaft mounted geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/pendolare/cs_asmtab.prj},{NB=CS082C7.34004000T080-1-(-----)},{GR=082},{VERSALBE=C},{RAP=7.34},{ACU1=40},{TFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{TIP=T},{GRA=080},{SIGLA=-},{ALI=},{GIRI=},{POTE=},{CTRL=-},{MODU=-},{RAF=IC411},{FC=B11},{FLA=D},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{CVE=STD},{MOR=1},{GR1=82},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC'},{PPATH=cs_asmtpl.prj},{BX=80},{BBX=12},{BB1=12},{C=37},{C1=60},{D1=40},{DX=40},{E=106},{E1=190},{F=383},{FF=M16},{G=207},{G1=180},{H=107},{H1=218},{I=170},{K=112.5},{O=M12x20},{O1=14},{R=41},{Q=44},{S=20},{TTX=43},{TT1=43.3},{U=-},{V=42},{FONT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GR
Size
[mm]
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
FLA
Compact flange
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
R
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CS 052 C - 8.63 - 30 -
052
-
IC411-Self-Ventilated
B11
C
-
Aluminium
Standard
-
-
8
26.5
40
-
30
70
130
311
M10
137.5
120
107
158
125
90.5
M10x18
14
31.5
30
15
-
33.3
-
30
241
139
112
CS 053 C - 74.20 - 30 -
053
-
IC411-Self-Ventilated
B11
C
-
Aluminium
Standard
-
-
8
26.5
40
-
30
70
130
311
M10
137.5
120
107
158
125
90.5
M10x18
14
31.5
30
15
-
33.3
-
30
215
121
104
CS 062 C - 8.00 - 35 -
062
-
IC411-Self-Ventilated
B11
C
-
Aluminium
Standard
-
-
10
30
45
-
35
80
147
320
M12
158.5
140
97
170
143
96.5
M12x20
14
32
40
15
-
38.3
-
35
268
158
122
CS 063 C - 81.43 - 35 -
063
-
IC411-Self-Ventilated
B11
C
-
Aluminium
Standard
-
-
10
30
45
-
35
80
147
320
M12
158.5
140
97
170
143
96.5
M12x20
14
32
40
15
-
38.3
-
35
241
139
112
CS 082 C - 7.34 - 40 -
082
-
IC411-Self-Ventilated
B11
D
-
Aluminium
Standard
-
-
12
37
60
-
40
106
190
383
M16
207
180
107
218
170
112.5
M12x20
14
41
44
20
-
43.3
-
42
248
158
122
CS 083 C - 67.52 - 40 -
083
-
IC411-Self-Ventilated
B11
D
-
Aluminium
Standard
-
-
12
37
60
-
40
106
190
383
M16
207
180
107
218
170
112.5
M12x20
14
41
44
20
-
43.3
-
42
248
158
122
CS 102 C - 8.06 - 50 -
102
-
IC411-Self-Ventilated
B11
D
-
Aluminium
Standard
-
-
14
36.5
70
-
50
137
275
426
M16
217.5
210
119
278
180
130
M16x26
22
50
50
20
-
53.8
-
50
248
158
122
CS 103 C - 74.18 - 50 -
103
-
IC411-Self-Ventilated
B11
D
-
Aluminium
Standard
-
-
14
36.5
70
-
50
137
275
426
M16
217.5
210
119
278
180
130
M16x26
22
50
50
20
-
53.8
-
50
248
158
122
CS 122 C - 21.25 - 60 -
122
-
IC411-Self-Ventilated
B11
E
-
Aluminium
Standard
-
-
18
43
100
-
60
165
310
549
M20
257
240
157
346
235
165
M16x30
22
62
50
26
-
64.4
-
70
326
191
139
CS 123 C - 71.07 - 60 -
123
-
IC411-Self-Ventilated
B11
E
-
Aluminium
Standard
-
-
18
43
100
-
60
165
310
549
M20
257
240
157
346
235
165
M16x30
22
62
50
26
-
64.4
-
70
326
191
139
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성