magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDG - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdg/crdg_asy.prj},{NB=160983 CRDG-25-10-P-A---(asm_0_0)},{TNR=160983},{TYP=CRDG},{INFO=2014-12-31},{KDM=25},{ED=P-A},{HUBT=variabel},{HUB=10},{HUBST=0},{KST=0},{AM=22.000},{B=22.000},{B1=9.000},{B2=0.000},{BF=20.900},{BG=0.000},{BE=M 22x1,5},{BEMM=22.000},{BEKK=20.160},{D=30.000},{D1=0.000},{D4=26.500},{EE=G 1/8},{EEMM=9.728},{EEKK=8.566},{EW=16.000},{KK=M 10x1,25},{KKMM=10.000},{KKKK=8.466},{KV=32.000},{KW=11.000},{L=12.000},{L2=61.000},{L5=21.000},{MM=10.000},{PL=8.200},{VD=1.900},{WF=28.000},{ZJ=89.000},{SW1=9.000},{SW2=22.000},{KST1=8.000},{HUB1=[10:500]},{VERS=1.000},{L8=7.300},{L10=4.000},{S=13.500},{RT=-},{RTMM=0.000},{RTKK=0.000},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
INFO
유효 기간
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
ED
ⁿ/ₐ
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
BF
폭
[mm]
BG
깊이
[mm]
BE
폭
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
폭
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KV
플랫 전체 폭
[mm]
KW
폭
[mm]
L
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
MM
직경
[mm]
PL
길이
[mm]
VD
길이
[mm]
WF
길이
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
S
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
160980 CRDG-12-10-P-A
160980
CRDG
2014-12-31
12
P-A
16.000
16.000
5.500
0.000
15.900
0.000
M 16x1,5
20.000
0.000
13.300
M 5
12.000
M 6
24.000
8.000
9.000
44.000
16.000
6.000
6.000
1.900
22.000
66.000
5.000
11.000
9.000
-
160981 CRDG-16-10-P-A
160981
CRDG
2014-12-31
16
P-A
16.000
16.000
5.500
0.000
15.900
0.000
M 16x1,5
20.000
0.000
17.300
M 5
12.000
M 6
24.000
8.000
9.000
51.000
16.000
6.000
6.000
1.900
22.000
72.800
5.000
15.000
9.000
-
160982 CRDG-20-10-P-A
160982
CRDG
2014-12-31
20
P-A
20.000
22.000
7.000
0.000
18.900
0.000
M 22x1,5
30.000
0.000
21.300
G 1/8
16.000
M 8
32.000
11.000
12.000
60.000
19.000
8.000
8.200
1.900
24.000
83.800
7.000
18.000
13.300
-
160983 CRDG-25-10-P-A
160983
CRDG
2014-12-31
25
P-A
22.000
22.000
9.000
0.000
20.900
0.000
M 22x1,5
30.000
0.000
26.500
G 1/8
16.000
M 10x1,25
32.000
11.000
12.000
61.000
21.000
10.000
8.200
1.900
28.000
89.000
9.000
22.000
13.500
-
160984 CRDG-32-10-P-A
160984
CRDG
2014-12-31
32
P-A
20.000
30.000
38.000
36.800
30.000
6.600
M 30x1,5
40.000
42.000
33.600
G 1/8
0.000
M 10x1,25
0.000
8.000
0.000
85.700
0.000
12.000
9.000
2.000
38.200
123.900
10.000
27.000
0.000
M 8x1
160985 CRDG-40-10-P-A
160985
CRDG
2014-12-31
40
P-A
24.000
38.000
46.000
44.800
35.000
9.600
M 38x1,5
49.000
50.000
41.600
G 1/4
0.000
M 12x1,25
0.000
10.000
0.000
100.000
0.000
16.000
12.000
3.000
45.200
145.200
13.000
36.000
0.000
M 10x1
160986 CRDG-50-10-P-A
160986
CRDG
2014-12-31
50
P-A
32.000
45.000
57.000
55.800
38.000
12.600
M 45x1,5
59.000
60.000
52.400
G 1/4
0.000
M 16x1,5
0.000
10.000
0.000
107.600
0.000
20.000
12.000
3.000
50.200
157.800
17.000
46.000
0.000
M 12x1,5
160987 CRDG-63-10-P-A
160987
CRDG
2014-12-31
63
P-A
32.000
45.000
70.000
67.000
38.000
15.500
M 45x1,5
70.000
60.000
65.400
G 3/8
0.000
M 16x1,5
0.000
10.000
0.000
117.800
0.000
20.000
13.000
3.000
50.200
168.000
17.000
55.000
0.000
M 16x1,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성