CR Series - Corrosion Resistant Cylinder
Nason
Cylinders
Corrosion Resistant Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/stainless_steel_cylinders/cr_asmtab.prj},{NB=CRS-32x5MF},{BOREN=32.000},{HOU=1.654},{HOU2=0.173},{HOU3=0.834},{HOU4=0.012},{HOU5=0.11500},{HOU6=0.730},{HOU7=0.000},{BNDM=9.728},{BNDMEM=10.287},{BNDMEMPE=13.716},{BPW=0.330},{BPH=0.280},{BD1=0.435},{BD2=0.400},{CNDM=6.000},{CNDMEM=6.350},{CD1=0.980},{CD2=0.510},{CDI=0.51},{DNDM=5.000},{DNDMEM=6.350},{DDTAP1=0.980},{DDTAP2=0.600},{DTAPX=0.207},{DTAPX2=1.240},{DMTD=0.343},{DMTD2=0.204},{DMTX=0.217},{DMSNDM=5.000},{DMSNDMEM=4.826},{DDMS1=0.410},{DDMS2=0.340},{DMSW=0.472},{DMSH=1.240},{DMSH2=0.207},{RD=0.47240},{REX=0.197},{DREX=0.197},{RCL=0.331},{HBD=1.257},{CBH=0.000},{MODEL=S},{STROKE=5.00},{TYPE=},{MOUNTING=MF},{MAGNETIC=},{EM=},{HS=},{RS=},{REXT=},{PE=},{UR=},{HR=},{RW=},{CP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Port
ⁿ/ₐ
C
C Tap
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
D Depth
[INCH (mm)]
R
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G1
[INCH (mm)]
G2
[INCH (mm)]
I
I Dia.
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
T
T Rod Dia.
[INCH (mm)]
CRS-20x5MF
CRS-20x5MF
20mm (.79")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
0.984 (25)
M5x0.8
M5x0.8
0.5 (12.7)
M5x0.8
.44 (11.2)
-
.315 (8.0)
-
.36 (9.1)
.27 (6.9)
1.575 (40.0)
.835 (21.2)
0.315 (8.0)
CRS-25x5MF
CRS-25x5MF
25mm (.98")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.122 (28.5)
M5x0.8
M5x0.8
0.5 (12.7)
M5x0.8
.44 (11.2)
-
.315 (8.0)
-
.37 (9.4)
.27 (6.9)
1.772 (45.0)
.989 (25.1)
0.394 (10.0)
CRS-32x5MF
CRS-32x5MF
32mm (1.26")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.26 (32)
G 1/8
M6x1.0
0.51 (13)
M5x0.8
.44 (11.2)
-
.315 (8.0)
-
.33 (8.4)
.33 (8.4)
2.087 (53.0)
1.197 (30.4)
0.472 (12.0)
CRS-40x5MF
CRS-40x5MF
40mm (1.58")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.536 (39)
G 1/8
M8x1.25
0.67 (17)
M5x0.8
.44 (11.2)
-
.315 (8.0)
-
.39 (9.9)
.39 (9.9)
2.402 (61.0)
1.434 (36.4)
0.630 (16.0)
CRS-50x5MF
CRS-50x5MF
50mm (1.97")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.614 (41)
G 1/8
M10x1.5
0.83 (21.1)
M6x1.0
.59 (15.0)
-
.315 (8.0)
-
.44 (11.2)
.44 (11.2)
2.953 (75.0)
1.740 (44.2)
0.630 (16.0)
CRS-63x5MF
CRS-63x5MF
63mm (2.48")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.752 (44.5)
G 1/8
M12x1.75
0.98 (24.9)
M6x1.0
.59 (15.0)
-
.394 (10.0)
-
.50 (12.7)
.50 (12.7)
3.465 (88.0)
2.102 (53.4)
0.787 (20.0)
CRS-76x5MF
CRS-76x5MF
76mm (3.00")
1.7 MPa (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
1.929 (49)
G 1/8
M12x1.75
0.98 (24.9)
M8x1.25
.79 (20.1)
-
.394 (10.0)
-
.56 (14.2)
.56 (14.2)
3.976 (101.0)
2.464 (62.6)
0.787 (20.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
eld21
VIPDO
26.01.2024
L20 Series - 25mm to 101mm Bore, 2,000 psi Hydraulic, Compact
Nason
23.02.2024
WSIF015-M8N - Ind.Sens., 1.5mm
ABB
22.04.2024
IFFM - Inductive proximity switch
Baumer Group
15.09.2023
U300 - Ultrasonic proximity switch
Baumer Group
15.01.2024
ABB0-2AW
Posital
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성