目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPRB/CPRBK - 簧片式联轴器-低惯性力矩型·双簧片式
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cprb_cprbk.prj},{NB=CPRB-D44-A8-B8},{TYPECODE=CPRB},{D=44},{A=8.000},{B=8.000},{AX=8,9.525,10,12,12.7,14,15,16},{AKX=8,9.525,10,12,12.7,14,15,16},{D0=29.6},{L=49.2},{F=5.0},{T=15.0},{T1=10.0},{W=4.60},{K=16.0},{K1=11.0},{M=M4},{TT=3.4},{AT=10.0},{MT=20.0},{MRS=10000},{MOI=3.60×10-5},{STSC=3000},{LM=0.24},{AM=2},{AXM=±0.60},{MASS=127.0},{CATALOG=cprb.jpg},{H0=11.000},{H1=1.100},{H2=0.800},{D2=5.200},{D3=10.000},{R1=34.000},{R2=8.000},{PPATH=cprb_cprbk/../cprb_cprbk/assmblies/cprb_cprbk_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
参考重量
[g]
CPRB-D34-A5-B5
34
21.6
38.2
4.0
12.0
7.5
3.35
12.5
8.0
M3
1.5
4.0
8.0
10000
8.92×10-6
1700
0.18
2
±0.36
57.0
CPRB-D39-A8-B8
39
24.6
49.2
5.0
15.0
10.0
4.60
13.5
8.5
M4
3.4
6.0
12.0
10000
2.13×10-5
2500
0.22
2
±0.50
97.0
CPRB-D44-A8-B8
44
29.6
49.2
5.0
15.0
10.0
4.60
16.0
11.0
M4
3.4
10.0
20.0
10000
3.60×10-5
3000
0.24
2
±0.60
127.0
CPRB-D56-A10-B12
56
38.0
63.0
6.6
20.0
12.0
5.50
21.0
14.5
M5
7.0
25.0
50.0
10000
1.60×10-4
8500
0.28
2
±0.80
263.0
CPRB-D68-A12-B14
68
46.0
74.2
7.6
24.0
14.0
6.10
25.0
17.5
M6
14.0
60.0
120.0
10000
3.10×10-4
12000
0.32
2
±0.90
451.0
CPRB-D82-A14-B19
82
56.0
100.0
9.5
30.0
22.0
9.00
28.0
20.0
M8
30.0
100.0
200.0
10000
8.77×10-4
15000
0.52
2
±1.00
843.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPHD/CPHDK - 梅花式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
23.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表