CPM67 - European style casters/fixed type/allowable load of 180-700KG
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm67.prj},{NB=CPM67-D75-BE},{CODE=CPM67},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=nylon(Wheel part code:BE),polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=white(Wheel part code:BE),light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=75},{CODE1=BE},{A=100},{B=88},{C=80},{C1=75},{E=60},{E1=55},{DD=5.5},{LINK=Website Link},{PPATH=cpm67/assem/cpm67_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Support type
ⁿ/ₐ
MAT
Support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of brackets
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
ZC
Wheel bearings
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
t
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight
[kg]
CPM67-D75-BE
CPM67
fixed type
Q235A
galvanization
-
nylon(Wheel part code:BE)...
white(Wheel part code:BE)...
Double ball bearing
118
32
100
88
80
75
60
55
5.5
300
0.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성