您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPHD/CPHDK - 梅花式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cphd_cphdk.prj},{NB=CPHD-D30-A5-B5},{TYPECODE=CPHD},{D=30},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{L=35.0},{T=11.7},{W=11.6},{F=5.9},{M=M4},{TT=3.5},{AT=7.5},{MT=15.0},{MRS=10000},{MOI=6.2×10^-6},{STSC=73},{LM=0.10},{AM=1},{AXM=±0.5},{MASS=44.0},{CATALOG=cphd.jpg},{H0=8.000},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=3.000},{D3=10.500},{R1=15.000},{R2=16.100},{R3=8.500},{ANGEL=90.000},{PPATH=cphd_cphdk/assmblies/cphd_cphdk_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
参考重量
[g]
CPHD-D14-A3-B3
14
22.0
7.5
7.0
3.8
M2.5
0.5
1.2
2.4
10000
2.0×10^-7
14
0.10
1
±0.2
6.5
CPHD-D20-A4-B4
20
30.0
10.3
9.4
5.2
M3
1.5
3.0
6.0
10000
1.1×10^-6
29
0.10
1
±0.4
18.0
CPHD-D25-A5-B5
25
34.0
11.5
11.0
5.8
M4
1.5
5.0
10.0
10000
3.7×10^-6
52
0.10
1
±0.4
32.0
CPHD-D30-A5-B5
30
35.0
11.7
11.6
5.9
M4
3.5
7.5
15.0
10000
6.2×10^-6
73
0.10
1
±0.5
44.0
CPHD-D35-A8-B8
35
50.0
19.4
11.2
9.3
M5
7.0
8.8
17.6
10000
2.3×10^-5
380
0.10
1
±0.5
87.0
CPHD-D40-A8-B8
40
66.0
25.5
15.0
8.7
M5
7.0
10.0
20.0
10000
3.7×10^-5
570
0.10
1
±0.5
136.0
CPHD-D55-A12-B12
55
78.0
30.5
17.0
11.0
M6
16.0
35.0
70.0
7000
1.6×10^-4
1600
0.10
1
±0.9
310.0
CPHD-D65-A14-B14
65
90.0
36.0
18.0
12.3
M8
30.0
95.0
190.0
5900
3.6×10^-4
3000
0.10
1
±1.0
533.0
CPHD-D80-A19-B19
80
114.0
46.0
22.0
17.0
M8
30.0
190.0
380.0
4800
1.1×10^-3
5300
0.10
1
±1.0
1002.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPHA/CPHAK - 高刚性簧片式联轴器-单簧片式
上隆SAMLO
06.05.2021
CPHC/CPHCK - 梅花式联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
23.01.2024
SPCF - 简易型支座组件-支持侧
上隆SAMLO
17.12.2021
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Ganter
12.04.2024
KGS - Ballscrew by the metre- Rolled ballscrew Class 7
HPC
03.08.2023
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Elesa+Ganter
28.03.2024
DCJ23_24 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
悬臂控制箱吊臂配件I-4 - 50-65支撑臂系统组合模型I系列I-4向上固定底座+箱体连接器+控制箱
上海巴桑电气支撑臂系统控制箱拉手
05.07.2022
SJC-65 - 颚式联轴器/紧定螺钉类型
(株)成一机工
17.05.2021
LN Series
Tsubakimoto Chain Co.
13.12.2016
SJCB-40C - 颚式联轴器
(株)成一机工
03.06.2024
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
CPJC, CPJCK - 联轴器 爪形夹持型·键槽型
Misumi
29.05.2023
CPDR/CPDRK - 十字滑块式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
23.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表