피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CPE-H-SET - 홀더
Festo
제품 (A - Z)
C
CPE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cpe/cpe_h_set_asmtab.prj},{NB=544396 CPE18-H5-SET},{TNR=544396},{TYP=CPE18-H5-SET},{BD=1.500},{B1=21.100},{B2=18.100},{B3=26.400},{B4=3.500},{B5=11.000},{D1=18.800},{D2=8.800},{D3=4.400},{H1=58.500},{H2=57.000},{H3=45.000},{H4=6.500},{H5=4.000},{L1=75.000},{L2=57.000},{L3=10.000},{L4=32.000},{L5=20.000},{L6=4.000},{L7=10.000},{L8=21.000},{L9=21.000},{R1=30.000},{PPATH=assemblies/cpe_h_set_asmtpl.prj},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.070},{GTIN=4052568051013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BD
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
R1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
544394 CPE10-H5-SET
544394
CPE10-H5-SET
1.000
12.100
10.100
16.800
1.500
6.700
10.800
8.000
3.400
36.000
35.000
27.500
4.500
4.000
46.000
42.000
6.500
16.800
13.000
3.000
6.500
16.050
16.050
15.000
0.020
4052568050993
544395 CPE14-H5-SET
544395
CPE14-H5-SET
1.000
16.100
14.100
20.400
3.500
8.500
15.300
7.800
3.400
41.300
40.300
27.500
7.500
4.000
54.000
46.000
8.750
22.000
17.500
3.000
8.750
16.200
16.200
15.000
0.028
4052568051006
544396 CPE18-H5-SET
544396
CPE18-H5-SET
1.500
21.100
18.100
26.400
3.500
11.000
18.800
8.800
4.400
58.500
57.000
45.000
6.500
4.000
75.000
57.000
10.000
32.000
20.000
4.000
10.000
21.000
21.000
30.000
0.070
4052568051013
550577 CPE10-H3-SET
550577
CPE10-H3-SET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.016
4052568052072
550578 CPE14-H3-SET
550578
CPE14-H3-SET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.023
4052568052089
550579 CPE18-H3-SET
550579
CPE18-H3-SET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.061
4052568052096
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPE-PRS-NPT - 콘넥터 블록
Festo
23.08.2023
CPE-PRS - 콘넥터 블록
Festo
23.08.2023
AMTE - 소음기
Festo
23.08.2023
KMEB - 케이블 포함 플러그 소켓
Festo
24.08.2023
CAB - 서브-베이스
Festo
23.08.2023
GR-H - 홀더
Festo
22.08.2023
VABB - 블랭크 플레이트
Festo
25.06.2024
AS - 서브-베이스
Festo
23.08.2023
QH-DR-HR - 마운팅 브라켓
Festo
29.08.2023
NSC - 차단 디스크
Festo
25.06.2024
NAVW - 각도 연결용 매니폴드 서브-베이스
Festo
25.06.2024
MHJ-HW1 - 마운팅 키트
Festo
29.08.2023
NRB - 볼트
Festo
26.09.2023
NAU - 서브-베이스
Festo
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성