카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CP42A,CP42S - Rigid Coupling Extended Bolt Clamping Type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Couplings·Keyless Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b11/cp42a_asmtab.prj},{NB=CP42A16-5-5},{MAT=aluminium alloy},{SUR=Anodic oxidation treatment},{ATT=Hexagon socket head bolt},{CODE=CP42A},{VAR02=16},{AV041=1},{VAR04=5},{AV043=0.0},{AV061=1},{VAR06=5},{AV063=0.0},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{CODE1=KCM},{PPATH=cp42a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
F1
[mm]
FIX10
F2
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
Locking torque
[N*m]
FIX16
Rated torque
[N·m]
FIX18
Maximum speed
[r/min]
FIX20
Moment of inertia
[kg/m^2]
FIX22
Static Torsional Stiffness
[N·m/rad]
FIX24
weight
[g]
CP42A16-5-5
CP42A16-5-5
aluminium alloy
Anodic oxidation treatmen...
Hexagon socket head bolt
CP42A
16
22
5
2.5
5.5
M2
0.5
0.3
39000
3.4x10-7
80
10
CP42S16-5-5
CP42S16-5-5
stainless steel
-
Hexagon socket head bolt
CP42S
16
22
5
2.5
5.5
M2
0.5
0.3
39000
8.9x10-7
140
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성