目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP42A,CP42S - 剛性聯軸器加長型螺栓夾持型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp42a_asmtab.prj},{NB=CP42A16-5-5},{MAT=aluminium alloy},{SUR=Anodic oxidation treatment},{ATT=Hexagon socket head bolt},{CODE=CP42A},{VAR02=16},{AV041=1},{VAR04=5},{AV043=0.0},{AV061=1},{VAR06=5},{AV063=0.0},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{CODE1=KCM},{PPATH=cp42a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
F1
[mm]
FIX10
F2
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
鎖緊扭矩
[N*m]
FIX16
額定扭矩
[N·m]
FIX18
最高轉速
[r/min]
FIX20
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX22
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX24
重量
[g]
CP42A16-5-5
CP42A16-5-5
鋁合金
本色陽極
内六角螺栓
CP42A
16
22
5
2.5
5.5
M2
0.5
0.3
39000
3.4x10-7
80
10
CP42S16-5-5
CP42S16-5-5
不鏽鋼
-
内六角螺栓
CP42S
16
22
5
2.5
5.5
M2
0.5
0.3
39000
8.9x10-7
140
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表