카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Converting joint ISO-JIS
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/converting_joint_iso_jis.prj},{NB=PI-J75Z},{ORDERNO=PI-J75Z},{A=75x75},{D1=90},{D2=89},{T1=5.4},{T2=5.3},{L=265},{SL1=130},{SL2=130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
D1
ISO
[mm]
D2
JIS
[mm]
T1
t1 - ISO
[mm]
T2
t2 - JIS
[mm]
L
[mm]
SL1
l1 - ISO
[mm]
SL2
l2 - JIS
[mm]
PI-J50
PI-J50
50x50
63
60
5.8
5.5
170
78
88
PI-J75Z
PI-J75Z
75x75
90
89
5.4
5.3
265
130
130
PI-J1FZ
PI-J1FZ
150x150
180
165
10.7
9.8
475
170
170
PI-J2HZ
PI-J2HZ
200x200
250
216
14.8
12.8
430
210
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reducing Coupling
SEKISUI
07.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성