카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 111 Triplex (American type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Triplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/dreifach_rollenketten_iso_606_us/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_dreifach_us.prj},{NB=1703 0100 1200},{CNSORDERNOS=1703 0100 1200},{CNSORDERNOM=1703 0100 120M},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 111 - 100-3},{WIPS=Nr. 111 - 100-3},{WIPM=Nr. 111 - 20 A-3 MA},{ISO=100-3},{P=31.75},{E=35.76},{B3=27.60},{D2=9.53},{G=30.1},{L3=113.0},{K=6.1},{SA=4.0},{DS=3.2},{LS=16.0},{ECLASS1=23-17-04-03},{SZ=4.0},{ECLASS2=23-17-04-04},{ZTNR=73151900},{NORM=ISO 606}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1703 0060 1200
1703 0060 1200
Standard chain
Nr. 111 - 60-3
60-3
19.05
22.78
17.85
5.94
18.0
72.6
4.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0060 120M
1703 0060 120M
Marathon
Nr. 111 - 12 A-3 MA
60-3
19.05
22.78
17.85
5.94
18.0
72.6
4.6
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0080 1200
1703 0080 1200
Standard chain
Nr. 111 - 80-3
80-3
25.40
29.29
22.70
7.92
24.1
91.7
5.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0080 120M
1703 0080 120M
Marathon
Nr. 111 - 16 A-3 MA
80-3
25.40
29.29
22.70
7.92
24.1
91.7
5.4
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0100 1200
1703 0100 1200
Standard chain
Nr. 111 - 100-3
100-3
31.75
35.76
27.60
9.53
30.1
113.0
6.1
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0100 120M
1703 0100 120M
Marathon
Nr. 111 - 20 A-3 MA
100-3
31.75
35.76
27.60
9.53
30.1
113.0
6.1
23-17-04-04
73151900
ISO 606
1703 0120 1200
1703 0120 1200
Standard chain
Nr. 111 - 120-3
120-3
38.10
45.44
35.60
11.10
36.2
141.0
6.6
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0140 1200
1703 0140 1200
Standard chain
Nr. 111 - 140-3
140-3
44.45
48.87
37.30
12.70
42.2
152.0
7.4
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0160 1200
1703 0160 1200
Standard chain
Nr. 111 - 160-3
160-3
50.80
58.55
45.30
14.27
48.2
182.0
7.9
23-17-04-03
73151900
ISO 606
1703 0200 1200
1703 0200 1200
Standard chain
Nr. 111 - 200-3
200-3
63.50
71.55
55.00
19.84
60.3
223.0
10.0
23-17-04-03
73151900
ISO 606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성