slovenčina
English
Conical straight toothed gears type B 1:1 module 1,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_b_r_1_1_mod1_5.prj},{NB=F19094},{NAME=Conical straight toothed gear type B module 1,5 Z19 1:1},{MODULE=1.5},{Z=19},{CNSORDERNO=F19094},{DE=30.6},{DP=28.5},{A=21.3},{F=7.0},{DN=20.3},{D1=8},{DM=30},{L=0},{LM=11.6},{KG=0.05},{ANGLE=44.500},{CNSORDERNO2=441015019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F17015
Conical straight toothed ...
1.5
16
F17015
26.1
24.0
18.9
6.0
20.3
8
26
12.2
0.04
F19094
Conical straight toothed ...
1.5
19
F19094
30.6
28.5
21.3
7.0
20.3
8
30
11.6
0.05
F19095
Conical straight toothed ...
1.5
22
F19095
35.1
33.0
22.5
7.5
25.3
8
33
12.7
0.09
F17016
Conical straight toothed ...
1.5
26
F17016
41.1
39.0
23.2
8.5
28.3
8
36
12.0
0.12
F19096
Conical straight toothed ...
1.5
30
F19096
47.1
45.0
27.2
10.0
30.0
12
42
12.1
0.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성