피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Concentric hollow shaft (VF3S type)
Brother Gearmotors
Gear Motors
Speed variable gearmotor
Brushless variable speed gearmotor, Battery powered type
V series
Concentric hollow shaft (VF3S series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/speed_variable_gm/brushless_sv_gm_bss_type/v_series/concentric_hollow_shaft_vf3s_series/vf3s_series_asmtab.prj},{NB=VF3SD25-15N200L4A(R)},{IDNR=},{CNSORDERNO=VF3SD25-15N200L4A},{CNSORDERNO1=VF3SD25-15N200L4},{S=V},{TYPE=F3S},{GH=0},{GH2=F3S25-2},{M=M105VQ-DC},{MB=0},{BC=BCOVER-90-105DC},{C=200W},{B=D},{OS=25},{TL=263,5},{R=1/15},{VOLTAGEVER=L4},{VOLTAGEVER2=48V},{PPATH=parts/vf3s_series_asmtpl.prj},{GHCOVER=F3S25-2},{COVER=0},{PTC=R}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
C
Motor Capacity
ⁿ/ₐ
V
VOLTAGE
ⁿ/ₐ
B
BRAKE
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
R
Ratio
ⁿ/ₐ
VF3SC15-10N100L1A
VF3SC15-10N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/10
VF3SC15-10N100L2A
VF3SC15-10N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/10
VF3SC15-10N100L4A
VF3SC15-10N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/10
VF3SC15-15N100L1A
VF3SC15-15N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/15
VF3SC15-15N100L2A
VF3SC15-15N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/15
VF3SC15-15N100L4A
VF3SC15-15N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/15
VF3SC15-20N100L1A
VF3SC15-20N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/20
VF3SC15-20N100L2A
VF3SC15-20N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/20
VF3SC15-20N100L4A
VF3SC15-20N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/20
VF3SC15-25N100L1A
VF3SC15-25N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/25
VF3SC15-25N100L2A
VF3SC15-25N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/25
VF3SC15-25N100L4A
VF3SC15-25N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/25
VF3SC15-30N100L1A
VF3SC15-30N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/30
VF3SC15-30N100L2A
VF3SC15-30N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/30
VF3SC15-30N100L4A
VF3SC15-30N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/30
VF3SC15-40N100L1A
VF3SC15-40N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/40
VF3SC15-40N100L2A
VF3SC15-40N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/40
VF3SC15-40N100L4A
VF3SC15-40N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/40
VF3SC15-50N100L1A
VF3SC15-50N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/50
VF3SC15-50N100L2A
VF3SC15-50N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/50
VF3SC15-50N100L4A
VF3SC15-50N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/50
VF3SC15-60N100L1A
VF3SC15-60N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/60
VF3SC15-60N100L2A
VF3SC15-60N100L2A
100W
DC24V
C
15
1/60
VF3SC15-60N100L4A
VF3SC15-60N100L4A
100W
DC48V
C
15
1/60
VF3SC15-80N100L1A
VF3SC15-80N100L1A
100W
DC12V
C
15
1/80
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성