CLU05 - Caster with eccentric adjustment block Heavy-duty type Fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/clu05.prj},{NB=CLU05-D63-BC},{CODE=CLU05},{TYPE=Fixed},{MAT=SPHC},{SUR=black electrophoresis},{BRA=-},{MAT1=PA6},{COL=black},{BEA=double ball},{D=63},{CODE1=BC},{H=96},{H1=10},{F=50},{A=112},{B=92},{C=86},{C1=80},{E=60},{DD=11},{R=-},{R1=-},{LOAD=550},{WEI=1.173},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
R
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CLU05-D63-BC
CLU05
Fixed
SPHC
black electrophoresis
-
PA6
black
double ball
63
BC
96
10
50
112
92
86
80
60
11
-
-
550
1.173
CLU05-D75-BC
CLU05
Fixed
SPHC
black electrophoresis
-
PA6
black
double ball
75
BC
108
10
50
112
92
86
80
60
11
-
-
600
1.283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성