CKU32-X232 - 销钉夹紧气缸/平板气缸型/安装小型磁性开关/带耐强磁场磁性开关
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CKU32 销钉夹紧气缸/平板气缸型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/cku32/cku32_x232_asmtab.prj},{NB=CKU32-127RAL-X2321(0_0)},{PIN=12.7},{HOLE=13},{LOCK=},{BORE=Equiv. dia 32 piston area},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{STROKE=10},{POS=0},{HEIGHT=L},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{PPATH=cku32_x232/assembly/cku32_x232_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PIN
导向销钉直径
[mm]
HOLE
适合工件孔直径
[mm]
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
STROKE
夹紧行程
[mm]
SYMBOL
组件符号
ⁿ/ₐ
CKU32-075RAL-X2321
7.5
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-076RAL-X2321
7.6
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-077RAL-X2321
7.7
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-078RAL-X2321
7.8
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-079RAL-X2321
7.9
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-080RAL-X2321
8.0
8
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-085RAL-X2321
8.5
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-086RAL-X2321
8.6
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-087RAL-X2321
8.7
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-088RAL-X2321
8.8
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-089RAL-X2321
8.9
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-090RAL-X2321
9.0
9
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-095RAL-X2321
9.5
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-096RAL-X2321
9.6
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-097RAL-X2321
9.7
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-098RAL-X2321
9.8
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-099RAL-X2321
9.9
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-100RAL-X2321
10.0
10
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-105RAL-X2321
10.5
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-106RAL-X2321
10.6
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-107RAL-X2321
10.7
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-108RAL-X2321
10.8
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-109RAL-X2321
10.9
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-110RAL-X2321
11.0
11
相当于φ32的受压面积
10
X2321
CKU32-115RAL-X2321
11.5
12
相当于φ32的受压面积
10
X2321
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表