CKR01 33 - 平底活动型工业脚轮 容许载荷85~160kg/平底活动型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckr01_33_asmtab.prj},{NB=CKR03-D75-PB},{CODE=CKR03},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=Hardware side brake},{CODE1=PB},{D=75},{DPOOL=75,90,100,125},{A=95},{B=62},{C=76},{C1=70},{E=45},{DD=8.5},{PPATH=ckr01_33/assem/ckr01_33_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
PBUBSCSB
容许载荷 PB/UB/SC/SB
[kg]
UA
容许载荷 UA
[kg]
NJNH
容许载荷 NJ/NH
[kg]
SD
容许载荷 SD
[kg]
CKR01-D75-PB
CKR01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚丙稀
米白色
双滚珠
110
32
95
62
76
70
45
8.5
74
100
110
110
85
CKR02-D75-PB
CKR02
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料单刹
聚丙稀
米白色
双滚珠
110
32
95
62
76
70
45
8.5
81
100
110
110
85
CKR03-D75-PB
CKR03
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
聚丙稀
米白色
双滚珠
110
32
95
62
76
70
45
8.5
74
100
110
110
85
CKR31-D75-UB
CKR31
平底活动型
SUS304
-
-
聚氨脂
黄色
特尔灵
109
32
95
67
76
70
45
8.5
74
100
-
110
-
CKR32-D75-UB
CKR32
平底活动型
SUS304
-
塑料单刹
聚氨脂
黄色
特尔灵
109
32
95
67
76
70
45
8.5
81
100
-
110
-
CKR33-D75-UB
CKR33
平底活动型
SUS304
-
五金边刹
聚氨脂
黄色
特尔灵
109
32
95
67
76
70
45
8.5
74
100
-
110
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表