CKN01 - Conductive casters · Allowable load of 80-180kg · Fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckn01.prj},{NB=CKN01-D75-NH},{CODE=CKN01},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=Grivory HT(Wheel part code:NH),Nylon 'conductivity'(Wheel part code:NW),Artificial glue 'conductivity'(Wheel part code:SF)},{COLOR=BlacK(Wheel part code:NH,NW),Grey(Wheel part code:SF)},{ZC=Double ball bearing(Wheel part code:NH,NW),Single ball bearing(Wheel part code:SF},{D=75},{CODE1=NH},{F=32},{A=92},{B=64},{C=78},{C1=71},{E=45},{TT=4},{DD=8.5},{LINK=Website Link},{PPATH=ckn01/../../../../yiheda/yhd_industrial/j3/cbk02/assem/cbk02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Support type
ⁿ/ₐ
MAT
Support material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of brackets
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
ZC
Wheel bearings
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
E1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
Reference weight
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
CKN01-D75-NH
CKN01
fixed type
Q235A
galvanization
-
Grivory HT(Wheel part cod...
BlacK(Wheel part code:NH,...
Double ball bearing(Wheel...
105
32
92
64
78
71
45
4
8.5
100
0.45
ckn01/../../../../yiheda/...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성