카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Circular connectors for higher voltages
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with bayonet coupling
Series GV
GV60
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_bayonet_coupling/series_gv/gv60/rundstecker_erhohte_spannungen_24_a4sn.prj},{NB=GV60-24-A4SN-EAC},{COMPANY=GIMOTA},{ARTNR=GV60-24-A4SN-EAC},{SIZE=24},{L1=50},{L2=21.2},{L3=16},{L4=3.4},{L5=2},{L6=15},{L7=13},{L8=25.1},{L9=18.1},{L10=15},{L11=8},{L12=4.75},{L13=15.9},{L14=3.4},{L15=30},{D1=48},{D2=46.9},{D3=45.6},{D4=41.2},{D5=34.9},{D6=32.3},{D7=29.3},{D8=32.8},{D9=30.8},{D10=25.6},{D11=15.5},{D12=8.8},{D13=8},{D14=4.6},{D15=7},{D16=9},{D17=4.5},{H1=1.3},{H2=1.8},{F1=4x 0.5x45°},{F1X=0.5},{G1=1 3/8\"-18 UNEF 2A},{G1X=34.925},{W1=10},{W2=3},{W3=8},{W4=12},{W5=8},{W6=48},{W7=32},{W8=8},{W9=8},{W10=8},{W11=60},{W12=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
GV60-24-A4SN-EAC
GIMOTA
GV60-24-A4SN-EAC
24
50
25.1
48
1 3/8"-18 UNEF 2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성