Chain link
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 102.2 HeavyLine
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_102_2_heavyline/einzelteile/kettenglied_102_2.prj},{NB=102.2218},{TYP=102.2},{BEZEICHNUNG=Kettenglied},{A=218},{B=104},{D=264},{C=135},{X=44.000},{X2=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
A
Inside width
[mm]
B
Inside height (B)
[mm]
D
Outside width (D)
[mm]
C
Outside height (C)
[mm]
102.293
102.2
Chain link
93
104
139
135
102.2106
102.2
Chain link
106
104
152
135
102.2118
102.2
Chain link
118
104
164
135
102.2131
102.2
Chain link
131
104
177
135
102.2143
102.2
Chain link
143
104
189
135
102.2156
102.2
Chain link
156
104
202
135
102.2168
102.2
Chain link
168
104
214
135
102.2181
102.2
Chain link
181
104
227
135
102.2193
102.2
Chain link
193
104
239
135
102.2206
102.2
Chain link
206
104
252
135
102.2218
102.2
Chain link
218
104
264
135
102.2231
102.2
Chain link
231
104
277
135
102.2243
102.2
Chain link
243
104
289
135
102.2256
102.2
Chain link
256
104
302
135
102.2268
102.2
Chain link
268
104
314
135
102.2293
102.2
Chain link
293
104
339
135
102.2318
102.2
Chain link
318
104
364
135
102.2343
102.2
Chain link
343
104
389
135
102.2368
102.2
Chain link
368
104
414
135
102.2418
102.2
Chain link
418
104
464
135
102.2468
102.2
Chain link
468
104
514
135
102.2518
102.2
Chain link
518
104
564
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성