Chain bracket flexible
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 52.3 G
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_52_3_g/einzelteile/ka_flexibel.prj},{NB=KA 52.1-FB Bolzen0521000057-196},{TYP=KA 52.1-FB Bolzen},{BESTNR=0521000057},{AUS=mit Buchse},{VPE=1},{A=196.0},{D=232.0},{E=212.0},{F=35.0},{F1=30.0},{G=89.0},{G1=144.0},{H=8.5 mm},{VERS=2},{V=1},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
VPE
[St.]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
96.0
132.0
112.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
96.0
132.0
112.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
96.0
132.0
112.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
96.0
132.0
112.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
121.0
157.0
137.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
121.0
157.0
137.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
121.0
157.0
137.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
121.0
157.0
137.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
146.0
182.0
162.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
146.0
182.0
162.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
146.0
182.0
162.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
146.0
182.0
162.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
182.0
218.0
198.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
182.0
218.0
198.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
182.0
218.0
198.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
182.0
218.0
198.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
196.0
232.0
212.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
196.0
232.0
212.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
196.0
232.0
212.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
196.0
232.0
212.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
220.0
256.0
236.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FB Bolzen05210000...
KA 52.1-FB Bolzen
0521000057
mit Buchse
1
220.0
256.0
236.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
KA 52.1-FG Bohrung0521000...
KA 52.1-FG Bohrung
0521000058
mit Gewinde
1
220.0
256.0
236.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FG Bolzen05210000...
KA 52.1-FG Bolzen
0521000059
mit Gewinde
1
220.0
256.0
236.0
35.0
30.0
89.0
144.0
M8
KA 52.1-FB Bohrung0521000...
KA 52.1-FB Bohrung
0521000056
mit Buchse
1
246.0
282.0
262.0
35.0
30.0
89.0
144.0
8.5 mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表