CGP51 CLT51 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp51_clt51_asmtab.prj},{NB=CLT51-D50-N},{CODE=CLT51},{TYPE1=Pingdihuodongxing Sjx},{MAT1=Q235},{SUR=Electrophoresis (black paint)},{BRA=-},{MAT2=nilong},{COLOR=Black},{BEA=Shuanggunzhu},{D=50},{CODE1=N},{H=79},{H1=54.0},{F=30},{R=64.0},{TT=4},{A=205},{B=100},{B1=80},{B2=71.5},{B3=20},{B4=15},{B5=15},{E=20},{E1=5},{E2=15},{DD=6.5},{DD1=8.5},{G=50},{OB=GB30/40/45/50 OB30/40/45/50},{RXZ=150},{CKM=1.07},{LINK=Webxxx},{SPE=50},{PPATH=cgp51_clt51/assem/cgp51_clt51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
A
Shoulder type
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
G
[mm]
OB
Applicable profile
[kg]
RXZ
Allowable load (kg)
[kg]
CKM
Reference weight (kg)
[kg]
CLT51-D50-N
CLT51
Flat bottom type triangle
Q235
Electrophoresis (black pa...
-
nylon
black
Double ball
50
N
79
54.0
30
64.0
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
150
1.07
CGP51-D65-NE
CGP51
Flat bottom type triangle
Q235
Galvanized
-
nylon
black
Double ball
65
NE
97
61.5
43
62.5
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
150
1.37
CGP51-D75-NE
CGP51
Flat bottom type triangle
Q235
Galvanized
-
nylon
black
Double ball
75
NE
102
61.5
46
62.5
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
200
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성