CGP51 CLT51 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgp51_clt51_asmtab.prj},{NB=CLT51-D50-N},{CODE=CLT51},{TYPE1=Pingdihuodongxing Sjx},{MAT1=Q235},{SUR=Electrophoresis (black paint)},{BRA=-},{MAT2=nilong},{COLOR=Black},{BEA=Shuanggunzhu},{D=50},{CODE1=N},{H=79},{H1=54.0},{F=30},{R=64.0},{TT=4},{A=205},{B=100},{B1=80},{B2=71.5},{B3=20},{B4=15},{B5=15},{E=20},{E1=5},{E2=15},{DD=6.5},{DD1=8.5},{G=50},{OB=GB30/40/45/50 OB30/40/45/50},{RXZ=150},{CKM=1.07},{LINK=Webxxx},{SPE=50},{PPATH=cgp51_clt51/assem/cgp51_clt51_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
A
带肩型
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
G
[mm]
OB
适用型材
[kg]
RXZ
容许载荷(kg)
[kg]
CKM
参考重量(kg)
[kg]
CLT51-D50-N
CLT51
平底活动型 三角形
Q235
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
50
N
79
54.0
30
64.0
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
150
1.07
CGP51-D65-NE
CGP51
平底活动型 三角形
Q235
镀锌
-
尼龙
黑色
双滚珠
65
NE
97
61.5
43
62.5
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
150
1.37
CGP51-D75-NE
CGP51
平底活动型 三角形
Q235
镀锌
-
尼龙
黑色
双滚珠
75
NE
102
61.5
46
62.5
4
205
100
80
71.5
20
15
15
20
5
15
6.5
8.5
50
GB30/40/45/50 OB30/40/45/...
200
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表