CGL16 17 - 平底活动型不锈钢低重心脚轮 日式底板 容许载荷500~600kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgl16_17.prj},{NB=CGL16-D65-N},{CODE=CGL16},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{BRA1=Japanese-style},{MAT1=nylon},{COL=black},{BEA=Double ball bearing},{D=65},{CODE1=N},{F=50},{A=100},{B=100},{C=80},{C1=71},{E=80},{E1=71},{DD=11},{TT=4},{LINK=website link},{PPATH=cgl16_17/assem/cgl16_17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
BRA1
支架底板标准
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
R
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CGL16-D65-N
CGL16
平底活动型
SUS304
-
-
日式
尼龙
黑色
双滚珠轴承
N
95
50
100
100
80
71
80
71
11
52.5
97.4
4
500
1.102
CGL17-D65-N
CGL17
平底活动型
SUS304
-
塑料单刹
日式
尼龙
黑色
双滚珠轴承
N
95
50
100
100
80
71
80
71
11
52.5
97.4
4
500
1.153
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表