피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CG5WS - Stainless Steel Cylinder: Standard Type Double Acting,Double Rod
SMC Corporation
액추에이터
스테인리스 실린더
CG5S 스테인리스 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/stainless_steel_cylinder/cg5s/cg5ws_asmtab.prj},{NB=CG5WBN50SR-100(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(B) Basic type},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{TYPE=N},{SEAL=R},{THREAD1=},{STROKE=100},{SS=<100>,25,50,75,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=cg5ws/assembly/cg5ws_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CG5WBN20SR-100
20
(B) Basic type
-
CG5WLN20SR-100
20
(L) Axial foot type
-
CG5WFN20SR-100
20
(F) Flange type
-
CG5WBN25SR-100
25
(B) Basic type
-
CG5WLN25SR-100
25
(L) Axial foot type
-
CG5WFN25SR-100
25
(F) Flange type
-
CG5WBN32SR-100
32
(B) Basic type
-
CG5WLN32SR-100
32
(L) Axial foot type
-
CG5WFN32SR-100
32
(F) Flange type
-
CG5WBN40SR-100
40
(B) Basic type
-
CG5WLN40SR-100
40
(L) Axial foot type
-
CG5WFN40SR-100
40
(F) Flange type
-
CG5WBN50SR-100
50
(B) Basic type
-
CG5WLN50SR-100
50
(L) Axial foot type
-
CG5WFN50SR-100
50
(F) Flange type
-
CG5WBN63SR-100
63
(B) Basic type
-
CG5WLN63SR-100
63
(L) Axial foot type
-
CG5WFN63SR-100
63
(F) Flange type
-
CG5WBN80SR-100
80
(B) Basic type
-
CG5WLN80SR-100
80
(L) Axial foot type
-
CG5WFN80SR-100
80
(F) Flange type
-
CG5WBN100SR-100
100
(B) Basic type
-
CG5WLN100SR-100
100
(L) Axial foot type
-
CG5WFN100SR-100
100
(F) Flange type
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG5S/CDG5S - 스테인레스 실린더
SMC Corporation
26.06.2024
NCM/NCDM - Air Cylinder: Standard, Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
02.02.2022
NCM_S/NCDM_S - Air Cylinder: Standard, Single Acting, Spring Return/Extend
SMC Corporation
02.02.2022
NCMK/NCDMK - Air Cylinder: Non-rotating Rod, Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
02.02.2022
NCMK_S/NCDMK_S - Air Cylinder: Non-rotating Rod, Single Acting, Spring Retu...
SMC Corporation
02.02.2022
NCM_A/NCDM-A - With Adjustable Air Cushion
SMC Corporation
02.02.2022
CJ5S/CDJ5S - 스테인레스 실린더
SMC Corporation
26.06.2024
NCMW/NCDMW - Air Cylinder: Standard, Double Acting, Double Rod
SMC Corporation
02.02.2022
NCM NY - Rod Clevis
SMC Corporation
02.02.2022
NCM JM - Jam Nut (Rod Thread)
SMC Corporation
02.02.2022
NCM JM - Mounting Nut (Nose Mount Thread)
SMC Corporation
02.02.2022
NCM-L - Foot Bracket
SMC Corporation
02.02.2022
NCM-PE - Pivot Bracket (Rear Pivot)
SMC Corporation
02.02.2022
NCJ2/NCDJ2 - Standard Double Acting Single Rod Cylinder
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성