CFQ01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfq01_asmtab.prj},{NB=CFQ01-D65-UV},{CODE=CFQ01},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=SPHC},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=UV},{MAT2=juanzhi},{COLOR=ziranse},{BEA=shuanggunzhu},{D=65},{H=90},{TT=4},{F=45},{A=90},{B=90},{C=71},{E=71},{DD=10.5},{R=62.5},{RXZ=250},{WEI=0.46},{LINK=Webxxx},{PPATH=cfq01/assem/cfq01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CFQ01-D65-NM
CFQ01
平底活动型
SPHC
镀锌
-
NM
强化尼龙
黑色
双滚珠
65
90
4
45
90
90
71
71
10.5
62.5
250
0.36
CFQ01-D65-UV
CFQ01
平底活动型
SPHC
镀锌
-
UV
聚氨酯
自然色
双滚珠
65
90
4
45
90
90
71
71
10.5
62.5
250
0.46
CFQ01-D75-NM
CFQ01
平底活动型
SPHC
镀锌
-
NM
强化尼龙
黑色
双滚珠
75
102
4
45
90
90
71
71
10.5
67.5
300
0.38
CFQ01-D75-UV
CFQ01
平底活动型
SPHC
镀锌
-
UV
聚氨酯
自然色
双滚珠
75
102
4
45
90
90
71
71
10.5
67.5
300
0.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表