Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
CELSIO 3° HSK-A63 - DIN ISO 12164-1 - 열 수축 툴홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
CELSIO 열수축 툴 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/celsio/celsio_3_hsk_a63.prj},{NB=SCHUNK-26001894 CELSIO 3 HSK-A63 D6x80, 23},{IDNR=26001894},{PARTSERVER=1},{TYPA=3.000},{GN=7.000},{D1=6.000},{D2=12.000},{D3=18.000},{L1=80.000},{L2=23.000},{L2MIN=23.000},{L3=10.000},{L7=54.000},{R1=9.000},{DREHMOMENT=20.000},{HL22=48.000},{HL30=0.000},{R4=0.000},{HL27=0.000},{HD1=62.940},{HD2=54.950},{HL1=18.000},{HL2=3.825},{HD3=6.000},{HD4=69.250},{HL5=32.000},{HL6=6.300},{HL7=21.000},{HL8=9.995},{HD7=34.000},{HD8=46.537},{HD9=48.010},{HL9=25.950},{HB1=8.000},{HB2=8.000},{HL10=21.000},{HL11=26.400},{HL12=6.100},{HL13=10.100},{R2=1.400},{HB3=12.560},{HB4=18.000},{HL15=21.000},{HL16=19.850},{R3=8.000},{HL17=9.000},{HD11=7.500},{HD12=40.080},{HR4=8.000},{EINSPANNTIEFE=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1313709 CELSIO 3° ...
1313709
CELSIO 3° HSK-A63 Ø3x80
0.71
84661020
SCHUNK-1313715 CELSIO 3° ...
1313715
CELSIO 3° HSK-A63 Ø3x120
0.79
84661020
SCHUNK-1313713 CELSIO 3° ...
1313713
CELSIO 3° HSK-A63 Ø4x80
0.72
84661020
SCHUNK-1313716 CELSIO 3° ...
1313716
CELSIO 3° HSK-A63 Ø4x120
0.81
84661020
SCHUNK-1313714 CELSIO 3° ...
1313714
CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80
0.72
84661020
SCHUNK-1313717 CELSIO 3° ...
1313717
CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x120
0.81
84661020
SCHUNK-26001894 CELSIO3° ...
26001894
CELSIO3° HSK-A63 Ø6x80
0.73
84661020
SCHUNK-26001003 CELSIO3° ...
26001003
CELSIO3° HSK-A63 Ø6x120
0.83
84661020
SCHUNK-26001895 CELSIO 3°...
26001895
CELSIO 3° HSK-A63 Ø8x80
0.74
84661020
SCHUNK-26001004 CELSIO 3°...
26001004
CELSIO 3° HSK-A63 Ø8x120
0.86
84661020
SCHUNK-26001896 CELSIO 3°...
26001896
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
0.76
84661020
SCHUNK-26001005 CELSIO 3°...
26001005
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x120
0.9
84661020
SCHUNK-26001897 CELSIO 3°...
26001897
CELSIO 3° HSK-A63 Ø12x80
0.77
84661020
SCHUNK-26001006 CELSIO 3°...
26001006
CELSIO 3° HSK-A63 Ø12x120
0.93
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성