Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
CELSIO 3° HSK-A63 - DIN ISO 12164-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
CELSIO 热缩刀柄
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/celsio/celsio_3_hsk_a63.prj},{NB=SCHUNK-26001894 CELSIO 3 HSK-A63 D6x80, 23},{IDNR=26001894},{PARTSERVER=1},{TYPA=3.000},{GN=7.000},{D1=6.000},{D2=12.000},{D3=18.000},{L1=80.000},{L2=23.000},{L2MIN=23.000},{L3=10.000},{L7=54.000},{R1=9.000},{DREHMOMENT=20.000},{HL22=48.000},{HL30=0.000},{R4=0.000},{HL27=0.000},{HD1=62.940},{HD2=54.950},{HL1=18.000},{HL2=3.825},{HD3=6.000},{HD4=69.250},{HL5=32.000},{HL6=6.300},{HL7=21.000},{HL8=9.995},{HD7=34.000},{HD8=46.537},{HD9=48.010},{HL9=25.950},{HB1=8.000},{HB2=8.000},{HL10=21.000},{HL11=26.400},{HL12=6.100},{HL13=10.100},{R2=1.400},{HB3=12.560},{HB4=18.000},{HL15=21.000},{HL16=19.850},{R3=8.000},{HL17=9.000},{HD11=7.500},{HD12=40.080},{HR4=8.000},{EINSPANNTIEFE=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1313709 CELSIO 3° ...
1313709
CELSIO 3° HSK-A63 Ø3x80
0.71
84661020
SCHUNK-1313715 CELSIO 3° ...
1313715
CELSIO 3° HSK-A63 Ø3x120
0.79
84661020
SCHUNK-1313713 CELSIO 3° ...
1313713
CELSIO 3° HSK-A63 Ø4x80
0.72
84661020
SCHUNK-1313716 CELSIO 3° ...
1313716
CELSIO 3° HSK-A63 Ø4x120
0.81
84661020
SCHUNK-1313714 CELSIO 3° ...
1313714
CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80
0.72
84661020
SCHUNK-1313717 CELSIO 3° ...
1313717
CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x120
0.81
84661020
SCHUNK-26001894 CELSIO3° ...
26001894
CELSIO3° HSK-A63 Ø6x80
0.73
84661020
SCHUNK-26001003 CELSIO3° ...
26001003
CELSIO3° HSK-A63 Ø6x120
0.83
84661020
SCHUNK-26001895 CELSIO 3°...
26001895
CELSIO 3° HSK-A63 Ø8x80
0.74
84661020
SCHUNK-26001004 CELSIO 3°...
26001004
CELSIO 3° HSK-A63 Ø8x120
0.86
84661020
SCHUNK-26001896 CELSIO 3°...
26001896
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
0.76
84661020
SCHUNK-26001005 CELSIO 3°...
26001005
CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x120
0.9
84661020
SCHUNK-26001897 CELSIO 3°...
26001897
CELSIO 3° HSK-A63 Ø12x80
0.77
84661020
SCHUNK-26001006 CELSIO 3°...
26001006
CELSIO 3° HSK-A63 Ø12x120
0.93
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表