CEL32 34 - 脚轮·平底活动型·重载
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cel32_34.prj},{NB=CEL32-D50-DE},{CODE=CEL32},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=Aluminum alloy},{SUR=white spray},{BF=-},{MAT2=PA},{COL=black},{D=50},{DPOOL=50,72,76},{LINK=website link},{PPATH=cel32_34/assem/cel32_34_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BF
轮部轴承
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BER
轮部轴承
ⁿ/ₐ
WHE
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
AL
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CEL32-D50-DE
CEL32
平底活动型
铝合金
白色喷涂
-
PA
黑色
-
DE
73.3
22
73
73
58
58
7.0
73
150
0.55
CEL33-D76-DA
CEL33
平底活动型
铝合金
白色喷涂
五金边刹
PA
黑色
深沟球轴承
DA
110.0
55
90
90
70
70
9.5
108
800
1.48
CEL34-D50-DE
CEL34
平底活动型
SPCC
黑色电泳
-
PA
黑色
-
DE
75.0
22
73
73
58
58
7.0
73
140
0.47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表