您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CLC01 CEL41 - 高性价比 脚轮·重载·平底活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/clc01_cel41_asmtab.prj},{NB=CLC02-D200-UC},{CODE=CLC02},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=Hardware side brake},{CODE1=UC},{CODE1POOL='UC','RB'},{BEA=Double ball},{D=200},{DPOOL=200},{H=250},{F=42},{A=140},{B=140},{C=115},{C1=100},{E=115},{E1=100.0},{DD=13.0},{R=153.0},{PPATH=clc01_cel41/assem/clc01_cel41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
P
容许载荷
[kg]
CLC01-D100-UC
CLC01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68.0
11.0
81.0
180
CLC01-D130-UC
CLC01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79.0
11.0
107.0
250
CLC01-D150-UC
CLC01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79.0
11.0
120.0
300
CLC01-D200-UC
CLC01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100.0
13.0
153.0
400
CLC02-D100-UC
CLC02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
聚氨脂
绿色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68.0
11.0
81.0
180
CLC02-D130-UC
CLC02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
聚氨脂
绿色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79.0
11.0
107.0
250
CLC02-D150-UC
CLC02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
聚氨脂
绿色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79.0
11.0
120.0
300
CLC02-D200-UC
CLC02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
聚氨脂
绿色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100.0
13.0
153.0
400
CEL31-D50-N
CEL31
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
50
79
38
84
84
64
53
64
53.0
8.5
39.0
300
CEL31-D65-N
CEL31
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
65
95
50
100
100
80
77
80
77.5
11.0
52.5
500
CEL31-D65A-N
CEL31
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
65A
100
40
110
85
85
0
60
0.0
9.0
57.0
300
CEL31-D75-N
CEL31
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
75
105
50
100
100
80
77
80
77.5
11.0
55.0
600
CEL31-D75A-N
CEL31
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
75A
105
45
110
85
85
0
60
0.0
9.0
62.0
400
CEL41-D50-N
CEL41
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
塑料单刹
尼龙
黑色
双滚珠
50
79
38
84
84
64
53
64
53.0
8.5
39.0
300
CEL41-D65-N
CEL41
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
塑料单刹
尼龙
黑色
双滚珠
65
95
50
100
100
80
77
80
77.5
11.0
52.5
500
CEL41-D75-N
CEL41
平底活动型
Q235A
电泳(黑漆)
塑料单刹
尼龙
黑色
双滚珠
75
105
50
100
100
80
77
80
77.5
11.0
55.0
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLB01_06 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BZR01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CKR01_33 - 平底活动型工业脚轮 容许载荷85~160kg/平底活动型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CGK01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CKK01_02 - 高性价比 脚轮·中轻载·平底活动型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_ACF01_26-G306 - 欧标30系列型材用配件·脚轮脚杯连接板
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CDM01_21 - 脚轮·丝杆活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-CXA01_CXA01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-CRB01_06 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CGM01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BZV01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-CTB01_03 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CKD01_02 - 高性价比 脚轮·轻载 ·平底活动型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表