CE32 - Rubber Shock Absorber - Standard type- NBR/CR/IIR
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce32.prj},{NB=CE32LA-T2-A10-B10-W},{SC=CE32LA},{TYPE=Standard type},{MQ=CR},{HA=Shaw A65},{CL=Black},{T=2.0},{A=10},{B=10},{AL=W},{AT=0.00},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
Material quality
ⁿ/ₐ
HA
Hardness
ⁿ/ₐ
CL
colour
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
Tolerance of T
[mm]
T2
Tolerance of A
[mm]
T3
Tolerance of B
[mm]
CE32CA-T0.5-A10-B10-W
CE32CA-T0.5-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T1-A10-B10-W
CE32CA-T1-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T2-A10-B10-W
CE32CA-T2-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T3-A10-B10-W
CE32CA-T3-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32CA-T5-A10-B10-W
CE32CA-T5-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32CA-T10-A10-B10-W
CE32CA-T10-A10-B10-W
CE32CA
Standard type
NBR
Shaw A50
Black
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32DA-T0.5-A10-B10-W
CE32DA-T0.5-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T1-A10-B10-W
CE32DA-T1-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T2-A10-B10-W
CE32DA-T2-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T3-A10-B10-W
CE32DA-T3-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32DA-T5-A10-B10-W
CE32DA-T5-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32DA-T10-A10-B10-W
CE32DA-T10-A10-B10-W
CE32DA
Standard type
NBR
Shaw A70
Black
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32LA-T0.5-A10-B10-W
CE32LA-T0.5-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T1-A10-B10-W
CE32LA-T1-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T2-A10-B10-W
CE32LA-T2-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T3-A10-B10-W
CE32LA-T3-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32LA-T5-A10-B10-W
CE32LA-T5-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32LA-T10-A10-B10-W
CE32LA-T10-A10-B10-W
CE32LA
Standard type
CR
Shaw A65
Black
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HA-T0.5-A10-B10-W
CE32HA-T0.5-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T1-A10-B10-W
CE32HA-T1-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
1.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T2-A10-B10-W
CE32HA-T2-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
2.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T3-A10-B10-W
CE32HA-T3-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
3.0
±0.20
±0.5
±0.5
CE32HA-T5-A10-B10-W
CE32HA-T5-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
5.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HA-T10-A10-B10-W
CE32HA-T10-A10-B10-W
CE32HA
Standard type
IIR
Shaw A65
Black
10.0
±0.30
±0.5
±0.5
CE32HB-T0.5-A10-B10-W
CE32HB-T0.5-A10-B10-W
CE32HB
Standard type
IIR
Shaw A65
White
0.5
±0.20
±0.5
±0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성