CE07 - Polyurethane pad - hole processing type
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce07.prj},{NB=CE07AC-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3},{SC=CE07AC},{TYPE=Hole processing type},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A80},{COLOUR=black},{HS=1K},{T=1},{A=25.0},{B=25.0},{F=9.0},{G=5.0},{HPM=N},{N=3},{Z=0},{AB=},{ABVR=0.0},{AC=},{ACVR=0.0},{INFOTEXT=website},{CL=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HA
hardness
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
TT
Tolerance of T
[mm]
TA
Tolerance of A
[mm]
TB
Tolerance of B
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
H
h
[mm]
CE07AA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AA
Hole processing type
polyurethane
Shaw A80
natural color
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07AB-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AB-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AB
Hole processing type
polyurethane
Shaw A80
red
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07AC-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AC-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AC
Hole processing type
polyurethane
Shaw A80
black
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07AD-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AD-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07AD
Hole processing type
polyurethane
Shaw A80
yellow
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07ME-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07ME-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07ME
Hole processing type
Electrically conductive p...
Shaw A50
grey
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07NE-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07NE-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07NE
Hole processing type
Electrically conductive p...
Shaw A70
grey
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
CE07PE-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07PE-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE07PE
Hole processing type
Electrically conductive p...
Shaw A90
grey
±0.3
±0.4
±0.4
3.3
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성