피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Załączono narzędzie asystent / konfigurator dla wyboru produktu
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CDC - Siłownik kompaktowy
Festo
Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tłoczyskowe
Siłowniki znormalizowane
CDC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/cdc/cdc_asmtab.prj},{NB=543307 CDC-32-1-A-P-R---(0)},{KDM=32},{AH=35.000},{AL=10.000},{AJ=5.800},{AM=19.000},{BG=26.000},{D4=8.500},{D5=9.000},{D6=12.900},{E=49.800},{EENDM=9.728},{EEKDM=8.566},{G=15.000},{J3=7.000},{KFNDM=8.000},{KFKDM=6.647},{KF2NDM=6.000},{KF2KDM=4.917},{KKNDM=10.000},{KKKDM=8.466},{KK2NDM=10.000},{KK2KDM=8.376},{KK3NDM=12.000},{KK3KDM=10.106},{L2=44.000},{L3=4.400},{L4=5.000},{MM=12.000},{PL=8.200},{RTNDM=6.000},{RTKDM=4.917},{SW=10.000},{TG=32.500},{WH1=6.200},{ZJ=50.200},{ZM=57.800},{HUBMAX=400.000},{K8W=400.000},{TNR=543307},{TYP=CDC-32},{DA=P},{EE=G1/8},{KF=M8},{KF2=M6},{KK=M10x1.25},{KK2=M10},{KK3=M12},{HUB=1},{HUBST=0},{GEW=1},{PS=0},{NS=-},{SB=1},{S2=0},{K2=0},{K5=0},{K8=0},{TB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Numer części
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KDM
Średnica nominalna
[mm]
DA
Amortyzacja
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BG
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
Gwint
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J3
[mm]
KF
Gwint
ⁿ/ₐ
KF2
Gwint
ⁿ/ₐ
KK
Gwint
ⁿ/ₐ
KK2
Gwint
ⁿ/ₐ
KK3
Gwint
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
Gwint
ⁿ/ₐ
SW
Rozmiar klucza SW
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
543305 CDC-20-1-A-P
543305
CDC-20
20
P
16.000
19.500
7.500
9.000
11.600
36.800
M5
12.000
0.000
M6
M5
M8
M10
M10x1.25
37.000
4.400
5.000
10.000
6.000
M5
9.000
22.000
5.700
42.700
49.800
543306 CDC-25-1-A-P
543306
CDC-25
25
P
16.000
19.500
7.500
9.000
11.600
41.800
M5
12.000
0.000
M6
M5
M8
M10
M10x1.25
39.000
4.400
5.000
10.000
6.000
M5
9.000
26.000
5.700
44.700
51.800
543307 CDC-32-1-A-P-R
543307
CDC-32
32
P
19.000
26.000
8.500
9.000
12.900
49.800
G1/8
15.000
7.000
M8
M6
M10x1.25
M10
M12
44.000
4.400
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
32.500
6.200
50.200
57.800
543308 CDC-40-1-A-P-R
543308
CDC-40
40
P
19.000
26.000
8.500
9.000
12.900
57.800
G1/8
15.000
8.000
M8
M6
M10x1.25
M10
M12
45.000
4.400
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
38.000
6.200
51.200
58.900
543309 CDC-50-1-A-P-R
543309
CDC-50
50
P
22.000
27.000
10.600
12.000
16.500
69.700
G1/8
15.000
8.000
M10
M8
M12x1.25
M12
M16
45.000
4.400
5.000
16.000
8.200
M8
13.000
46.500
8.200
53.200
63.100
543310 CDC-63-1-A-P-R
543310
CDC-63
63
P
22.000
27.000
10.600
12.000
16.500
81.300
G1/8
15.000
8.000
M10
M8
M12x1.25
M12
M16
49.000
4.400
5.000
16.000
8.200
M8
13.000
56.500
8.200
57.200
66.900
543311 CDC-80-1-A-P-R
543311
CDC-80
80
P
28.000
27.000
14.000
0.000
20.700
100.400
G1/8
16.500
8.000
M12
M10
M16x1.5
M16
M20
54.000
8.000
0.000
20.000
8.200
M10
17.000
72.000
9.000
63.000
73.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성