CB - Combination Type
IWATA MFG. CO., LTD.
Set Base
Combination Type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/set_base/combination_type/cb_asmtab.prj},{NB=BCB08N09Z},{MAT=SS400},{ASOB=M8},{L=65},{H=18},{A=9.0},{P=50},{S=22},{B=9.0},{J=24},{G=2.0},{F=1},{N=8.3},{D=12.0},{Q=16},{ISOB=M6},{MASS=126},{BSS=8},{NDM=8},{PM=1.250},{SMX=Z},{AA=9},{S11=21.5},{S12=7.5},{S1=5.500},{S2=3.300},{S3=6.500},{M=M8xP1.25},{PPATH=cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ASOB
Adjustment Size of bolt
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
D
[mm]
Q
[mm]
ISOB
Installation Size of bolt
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
BCB04N06Z
SS400
M4
35
13
6.5
25
10
6.5
18
1.5
1
4.2
6.8
11
M3
43
BCB04N06Z
BCB05N07Z
SS400
M5
44
14
7.0
32
13
7.0
19
1.5
1
5.2
8.0
12
M4
60
BCB05N07Z
BCB06N07Z
SS400
M6
53
15
7.5
40
18
7.5
21
2.0
1
6.2
9.2
13
M5
80
BCB06N07Z
BCB08N09Z
SS400
M8
65
18
9.0
50
22
9.0
24
2.0
1
8.3
12.0
16
M6
126
BCB08N09Z
BCB10N11Z
SS400
M10
75
22
11.0
57
24
11.0
29
2.5
1
10.3
14.5
20
M8
232
BCB10N11Z
BCB04N06S
SUS304
M4
35
13
6.5
25
10
6.5
18
1.5
1
4.2
6.8
11
M3
43
BCB04N06S
BCB05N07S
SUS304
M5
44
14
7.0
32
13
7.0
19
1.5
1
5.2
8.0
12
M4
60
BCB05N07S
BCB06N07S
SUS304
M6
53
15
7.5
40
18
7.5
21
2.0
1
6.2
9.2
13
M5
80
BCB06N07S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성