CALPEX T-piece preinsulated DUO - low-temperature pipe system
BRUGG Pipes
LOCAL AND DISTRICT HEATING
CALPEX PUR-KING
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/nah_und_fernwaerme/calpex_pur_king/calpex_t_stueck_vorisoliert_duo_asmtab.prj},{NB=1063663(300)},{SC=Alle},{PT=Flexible / Starre Leitung },{SU=Stueck},{SO=T-Stueck},{ADI=PUR-Schaum},{ARTNR=1063663},{D1=75},{D1X=88.900},{L1X=95},{D2=75},{D2X=88.900},{L2X=95},{D3=75},{D3X=88.900},{L3X=95},{D11=225},{D22=225},{D33=225},{LOD=300},{W=23.786},{V=T-Verbindung vorisoliert},{BE=CALPEX DUO KMR Abzweig gerade 75-75-75 (2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225) Mediumrohr Stahlrohr nach EN10217,Werkst. P235GH, Laenge Stamm=1.0m,Abzweig=0.7m mit Press-Anschlussverbindungen 2x75x6.8/ 2x75x6.8/ 2x75x6.8 mm SDR11},{MAT=PE-HD},{L=1190},{B=1207},{H=225},{N=EN 10217},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king/},{PPATH=parts/calpex_t_stueck_vorisoliert_duo_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ADI
type of insulation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
D1
Medium pipe d1
[mm]
D2
Medium pipe d2
[mm]
D3
Medium pipe d3
[mm]
D11
Outer diameter casing D1
[mm]
D22
Outer diameter casing D2
[mm]
D33
Outer diameter casing D3
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
V
Connection
ⁿ/ₐ
BE
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1063663
All
Flexible / rigid line
Piece
T-piece preinsulated DUO
PUR-foam
1063663
75
75
75
225
225
225
23.786
Compression connector
CALPEX DUO preinsulated b...
PE-HD
1190
1207
225
EN 10217
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성