피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK10 in stainless steel - Locking assemblies self-centering ''BK 10''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk10ss_asmtab.prj},{NB=BKSS010010017},{DXD=10 x 17},{D=10.000},{DD=17},{CNSORDERNO=BKSS010010017},{L=22},{L1=18.5},{SW=18},{MT=18},{THREAD=M15x1},{MS=19},{KG=0.03},{SD=15},{P=1.000},{PPATH=locking_assemblies_bk10ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
MT
Torque
[Nm]
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BKSS010004008
4 x 8
BKSS010004008
15
12.5
8
3
M6x0,5
4
0.01
BKSS010005010
5 x 10
BKSS010005010
15
12.5
10
4
M8x0,5
5
0.01
BKSS010006010
6 x 10
BKSS010006010
15
12.5
10
7
M8x0,5
8
0.01
BKSS010635010
6,35 x 10
BKSS010635010
15
12.5
10
7
M8x0,5
8
0.01
BKSS010007012
7 x 12
BKSS010007012
15
12.0
12
8
M10x0,75
9
0.01
BKSS010008014
8 x 14
BKSS010008014
22
19.0
16
14
M12x1
15
0.02
BKSS010009014
9 x 14
BKSS010009014
22
19.0
16
14
M12x1
15
0.02
BKSS010953014
9,53 x 14
BKSS010953014
22
19.0
16
14
M12x1
15
0.02
BKSS010010017
10 x 17
BKSS010010017
22
18.5
18
18
M15x1
19
0.03
BKSS010011017
11 x 17
BKSS010011017
22
18.5
18
18
M15x1
19
0.03
BKSS010012017
12 x 17
BKSS010012017
22
18.5
18
18
M15x1
19
0.03
BKSS010014020
14 x 20
BKSS010014020
28
23.0
20
24
M17x1
25
0.04
BKSS010015020
15 x 20
BKSS010015020
28
23.0
20
24
M17x1
25
0.04
BKSS010158023
15,88 x 23
BKSS010158023
28
23.0
26
26
M20x1
27
0.05
BKSS010016023
16 x 23
BKSS010016023
28
23.0
26
26
M20x1
27
0.05
BKSS010017025
17 x 23
BKSS010017025
28
23.0
26
26
M20x1
27
0.05
BKSS010019025
19 x 25
BKSS010019025
28
23.0
27
29
M22x1
30
0.05
BKSS010020028
20 x 28
BKSS010020028
28
23.0
30
31
M25x1
32
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성