CA86 - 带座轴承·单轴承T型·调心轴承·高度h选择型/高度h指定型/高度指定h倒角型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca86_asmtab.prj},{NB=CA86HN-1208ATN-h45},{SC=CA86HN},{TYPE=Height h specified type},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=Spring steel},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=1208},{CB=ATN},{H=45.0},{H1=[45:100/0.5]},{D=40},{DH7=80},{TOL=+0.030/0},{DH=74},{B=18},{V1=3},{L=160},{L1=130},{L2=100},{V=27},{S=24.8},{C=15},{D1=12.8},{KC=},{NA=},{INFOTEXT=website},{D2=83.500},{T=2.200},{PPATH=ca86/assemblies/ca86_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(挡圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴承座)
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
V1
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
D1
d1
[mm]
CA86GF-1200ATN-h20
CA86GF-1200ATN-h20
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1200
10
30
+0.021/0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GF-1201ATN-h20
CA86GF-1201ATN-h20
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1201
12
32
+0.025/0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GF-1202ATN-h25
CA86GF-1202ATN-h25
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1202
15
35
+0.025/0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GF-1203-h25
CA86GF-1203-h25
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1203
17
40
+0.025/0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GF-1204ATN-h30
CA86GF-1204ATN-h30
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1204
20
47
+0.025/0
40
14
2
57.800
88
72
56
19
14.8
10
8.8
CA86GF-1205ATN-h35
CA86GF-1205ATN-h35
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1205
25
52
+0.030/0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GF-1206ATN-h35
CA86GF-1206ATN-h35
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1206
30
62
+0.030/0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
CA86GF-1207ATN-h50
CA86GF-1207ATN-h50
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1207
35
72
+0.030/0
64
17
2
93.800
148
118
88
26
24.8
15
12.8
CA86GF-1208ATN-h60
CA86GF-1208ATN-h60
CA86GF
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
1208
40
80
+0.030/0
74
18
3
109.800
160
130
100
27
24.8
15
12.8
CA86GN-1200ATN-h20
CA86GN-1200ATN-h20
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1200
10
30
+0.021/0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GN-1201ATN-h20
CA86GN-1201ATN-h20
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1201
12
32
+0.025/0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GN-1202ATN-h25
CA86GN-1202ATN-h25
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1202
15
35
+0.025/0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GN-1203-h25
CA86GN-1203-h25
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1203
17
40
+0.025/0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GN-1204ATN-h30
CA86GN-1204ATN-h30
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1204
20
47
+0.025/0
40
14
2
57.800
88
72
56
19
14.8
10
8.8
CA86GN-1205ATN-h35
CA86GN-1205ATN-h35
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1205
25
52
+0.030/0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GN-1206ATN-h35
CA86GN-1206ATN-h35
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1206
30
62
+0.030/0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
CA86GN-1207ATN-h50
CA86GN-1207ATN-h50
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1207
35
72
+0.030/0
64
17
2
93.800
148
118
88
26
24.8
15
12.8
CA86GN-1208ATN-h60
CA86GN-1208ATN-h60
CA86GN
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
1208
40
80
+0.030/0
74
18
3
109.800
160
130
100
27
24.8
15
12.8
CA86GW-1200ATN-h20
CA86GW-1200ATN-h20
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1200
10
30
+0.021/0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GW-1201ATN-h20
CA86GW-1201ATN-h20
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1201
12
32
+0.025/0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GW-1202ATN-h25
CA86GW-1202ATN-h25
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1202
15
35
+0.025/0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GW-1203-h25
CA86GW-1203-h25
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1203
17
40
+0.025/0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GW-1204ATN-h30
CA86GW-1204ATN-h30
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1204
20
47
+0.025/0
40
14
2
57.800
88
72
56
19
14.8
10
8.8
CA86GW-1205ATN-h35
CA86GW-1205ATN-h35
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1205
25
52
+0.030/0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GW-1206ATN-h35
CA86GW-1206ATN-h35
CA86GW
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化(哑光)
1206
30
62
+0.030/0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表