CA38 - Double bearing guide flange type - with retaining ring
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca38_asmtab.prj},{NB=CA38YU-623ZZ-L20-S5},{SC=CA38YU},{TYPE=Round flange type-L size designation type},{BML=SUS440C},{MFS=SUS304},{RRM=SUS304},{ST=-},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{S=5},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca38/assembiles/ca38_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BML
Bearing material
ⁿ/ₐ
MFS
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
RRM
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
ⁿ/ₐ
B
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7t
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
CA38YF-623ZZ-L20-S5
CA38YF-623ZZ-L20-S5
CA38YF
Round flange type-L size ...
SUJ2
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38YN-623ZZ-L20-S5
CA38YN-623ZZ-L20-S5
CA38YN
Round flange type-L size ...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38YW-623ZZ-L20-S5
CA38YW-623ZZ-L20-S5
CA38YW
Round flange type-L size ...
SUJ2
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38YU-623ZZ-L20-S5
CA38YU-623ZZ-L20-S5
CA38YU
Round flange type-L size ...
SUS440C
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38FN-623ZZ-L20-S5
CA38FN-623ZZ-L20-S5
CA38FN
Square flange type-L size...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38QF-623ZZ-L20-S5
CA38QF-623ZZ-L20-S5
CA38QF
Opposite flange type-L si...
SUJ2
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38QN-623ZZ-L20-S5
CA38QN-623ZZ-L20-S5
CA38QN
Opposite flange type-L si...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA38QU-623ZZ-L20-S5
CA38QU-623ZZ-L20-S5
CA38QU
Opposite flange type-L si...
SUS440C
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JIS VF perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
FAA091-090-088-096-097 - Double bearing with seat bearing without stop ring...
YDFA
29.03.2024
SKF-8100 - Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
SKF-437 - Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
BGRBB, BGRB, BARB, SBARB, SBAMRB, SBGRB - Bearings with Housings - Double B...
Misumi
03.06.2021
JIS VG perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
ca82 - Seat bearing, double bearing, compact flange type, with retaining ri...
HEFA
29.04.2024
BFR61_86 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Flange Type¡¤L Size Selection Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성