카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C11.01 Form 1 - Shaft retainer
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C11 Shaft retainer
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c11_wellensicherung/c11_01_form_1.prj},{NB=IMS 500009830WELLENSICHERUNG 6 MM VZ FL PASS CR3},{CNSORDERNO=500009830},{FORM=c11_01_form1.jpg},{V=1},{ARTCODE=WELLENSICHERUNG 6 MM VZ FL PASS CR3},{D=6.00},{A=13.70},{B=11.20},{C=6.00},{E=5.00},{S=0.40},{CNSMASSEXACT=0.71},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67 },{CNSOBFL=VZ FL PASS},{CNSORDERNOOLD=50009830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 500009830 / WELLENSIC...
500009830
SHAFT RETAINER ZINC-PLATE...
6.00
13.70
11.20
6.00
5.00
0.40
0.71
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 500009820 / WELLENSIC...
500009820
SHAFT RETAINER ZINC-PLATE...
8.00
16.50
14.00
8.00
6.00
0.40
1.01
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 500064820 / WELLENSIC...
500064820
SHAFT RETAINER ZINC-PLATE...
10.00
22.00
18.00
10.00
8.00
0.50
2.46
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성