카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C02.01 Form G - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C02 Screw grommet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c02_spreizmutter/c02_01_form_8.prj},{NB=IMS 320091430SCREW GROMMET ST. 4,5 MM PA 66 NATURAL(0.6)884.50},{CNSORDERNO=320091430},{V=101},{FORM=c02_01_form_8.jpg},{ARTCODE=SPREIZMUTTER ST. 4,5 MM PA 66 NATUR},{D=4.50},{BL=8.20 x 8.20},{BD=0.60},{BDX=[0.60:1.50]},{A=8},{AX=8.00},{B=8},{BX=8.00},{C=16.70},{CNSMASSEXACT=1.03},{CNSMAT=PA 66},{CNSMATNO=Kunstoff},{FARBE=N},{DX=4.50},{CNSORDERNOOLD=32091430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
BL
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
AX
[mm]
BX
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 320150150 / SCREW GRO...
320150150
SCREW GROMMET M4 PE COLOR...
M4
7.50 x 7.50
[0.80:1.20]
[6.50:6.60]
[6.50:6.60]
15.80
0.56
PE
Plastic
N
IMS 320025150 / SCREW GRO...
320025150
SCREW GROMMET PA 66 NATUR...
3.90
8.00 x 8.00
[0.70:0.80]
[7.80:8.00]
[7.80:8.00]
20.00
1.07
PA 66
Plastic
N
IMS 320025580 / SCREW GRO...
320025580
SCREW GROMMET ST 3.9 - 4....
3.90-4.20
7.00 x 7.00
[0.50:2.30]
[7.00]
[6.70]
15.00
0.58
PA GF
Plastic
S
IMS 320025910 / SCREW GRO...
320025910
SCREW GROMMET ST. 3,9 - 4...
3.90-4.20
7.00 x 7.00
[0.50:2.30]
7.00
6.70
15.00
0.55
PA GF
Plastic
S
IMS 320025080 / SCREW GRO...
320025080
SCREW GROMMET ST 3.9 - 4....
3.90-4.80
7.00 x 10.50
[0.50:2.30]
7.00
9.00
15.00
0.93
PA GF
Plastic
N
IMS 320020550 / SCREW GRO...
320020550
SCREW GROMMET ST 3.9 - 4....
3.90-4.80
7.00 x 7.00
[0.50:2.30]
7.00
6.70
15.00
0.40
PA 66
Plastic
N
IMS 320092180 / SCREW GRO...
320092180
SCREW GROMMET ST 4.2 / 4....
4.20
8.20 x 8.20
[0.67:1.50]
[7.80:8.00]
[7.80:7.90]
16.50
1.00
PA GF
Plastic
N
IMS 320111170 / SCREW GRO...
320111170
SCREW GROMMET ST 4.2 MM P...
4.20
7.20 x 7.20
[0.70:0.70]
6.40
7.50
12.00
0.36
PA 66
Plastic
N
IMS 320091430 / SCREW GRO...
320091430
SCREW GROMMET ST. 4,5 MM ...
4.50
8.20 x 8.20
[0.60:1.50]
8.00
8.00
16.70
1.03
PA 66
Plastic
N
IMS 320044550 / SCREW GRO...
320044550
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
8.00 x 8.00
[0.70:0.80]
[7.80:8.00]
[7.80:8.00]
20.00
1.02
PA 66
Plastic
N
IMS 320044920 / SCREW GRO...
320044920
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
8.00 x 8.00
[0.70:0.90]
7.80
7.80
24.70
0.90
PA 6
Plastic
G
IMS 320044950 / SCREW GRO...
320044950
SCREW GROMMET ST.4.8 MM P...
4.80
7.50 x 7.50
[0.70:1.50]
7.60
7.60
21.50
0.65
PA 6
Plastic
S
IMS 320044900 / SCREW GRO...
320044900
SCREW GROMMET ST.4.8 MM P...
4.80
8.00 x 8.00
[0.70:1.50]
8.00
8.00
21.00
1.00
PA 6
Plastic
S
IMS 320047270 / SCREW GRO...
320047270
SCREW GROMMET ST 4.8 MM P...
4.80
8.00 x 8.00
[0.80:1.30]
7.90
7.90
17.20
0.93
PA 6
Plastic
N
IMS 320033590 / SCREW GRO...
320033590
SCREW GROMMET ST. 4,8 MM ...
4.80
9.00 x 9.00
[0.70:1.50]
9.00
9.00
21.00
1.41
PA 6
Plastic
N
IMS 320047150 / SCREW GRO...
320047150
SCREW GROMMET Ø 5,00 MM P...
5.00
10.00 x 10.00
[0.50:1.50]
0
0
17.20
1.23
PA GF
Plastic
N
IMS 320034200 / SCREW GRO...
320034200
SCREW GROMET Ø 5.0 MM PA ...
5.00
8.00 x 8.00
[0.60:1.80]
[7.60:7.90]
[7.60:7.90]
17.80
0.72
PA 66
Plastic
N
IMS 320012580 / SCREW GRO...
320012580
SCREW GROMMET 5,0 MM PA 6...
5.00
8.00 x 10.00
[0.90:1.20]
9.80
7.80
24.90
1.03
PA 66
Plastic
S
IMS 320044930 / SCREW GRO...
320044930
SCREW GROMMET ST 5.5 MM P...
5.50
10.40 x 10.40
[0.90:0.90]
10.50
10.50
19.00
1.02
PA 66
Plastic
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성