目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-TBG MXL - 同步帶-MXL型-经济型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c12/c-tbg_mxl.prj},{NB=C-TBG50MXL019-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=-},{SUR2=-},{AOT=-},{CODE=C-TBG},{MYCODE=M_C-TBN},{VAR02=50MXL},{VAR04=019},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=2.03},{FIX08=40},{FIX10=1.14},{FIX12=0.51},{FIX14=1.14},{FIX16=0.13},{FIX18=0.13},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
齒面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
帶輪最小間距
ⁿ/ₐ
FIX02
齒數
[mm]
FIX04
皮帶周長
[mm]
FIX06
齒距
[mm]
FIX08
2P
[°]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
Rr
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
C-TBG50MXL019
C-TBG50MXL019
氯丁橡膠
-
-
C-TBG
36.540
50
101.60
2.03
40
1.14
0.51
1.14
0.13
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表